norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:热塑性塑料曲柄。
热塑性塑料和钢制圆柱形手柄。
规格:黑灰色热塑性塑料。
钢制部件经过黑色氧化处理。
提示:轮毂盖和可旋转的圆柱形手柄并未安装。
安装时,必须将手柄轴拧入安装孔中。
手动曲柄可通过十字销钉或者用一个 DIN 6912 圆柱头螺栓 和一个 DIN 7349 垫圈轴向通过键槽连接固定在轴上。
如果是带横孔的规格,则要通过旋入 ISO 4027 (DIN 914) 埋头螺栓进行固定。
附件:07161 短头内六角圆柱头螺栓 DIN 6912。图纸提示:
1) 十字孔相对于键槽偏移 90° 的位置
特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06500 曲柄 带转动手柄 345 kB

图片(总概述)

曲柄 带转动手柄

曲柄 带转动手柄,无开槽的定位孔

更多信息

图纸

曲柄 带转动手柄,无开槽的定位孔

商品选择/筛选

订货号

类型 1类型 2材料AD

D2D7HH1H2H3H4LL2CAD配件价格订购
06500-3108定位孔无横孔钢制80248-85,849,128,513-10412,7 根据要求
06500-3110定位孔无横孔钢制802410-85,849,128,513-10412,7 根据要求
06500-3210定位孔无横孔钢制1002910-107,161,435,513-12915,7 根据要求
06500-3212定位孔无横孔钢制1002912-107,161,435,513-12915,7 根据要求
06500-3312定位孔无横孔钢制1253612-139,582,54418,5-16119,5 根据要求
06500-3314定位孔无横孔钢制1253614-139,582,54418,5-16119,5 根据要求
06500-32126定位孔带横孔钢制1002912-107,161,435,5137,512915,7 根据要求
06500-31086定位孔带横孔钢制80248-85,849,128,5137,510412,7 根据要求
06500-32106定位孔带横孔钢制1002910-107,161,435,5137,512915,7 根据要求
06500-33146定位孔带横孔钢制1253614-139,582,54418,57,516119,5 根据要求
06500-31106定位孔带横孔钢制802410-85,849,128,5137,510412,7 根据要求
06500-33126定位孔带横孔钢制1253612-139,582,54418,57,516119,5 根据要求

曲柄 带转动手柄,带开槽的定位孔

更多信息

图纸

曲柄 带转动手柄,带开槽的定位孔

商品选择/筛选

订货号

类型 1类型 2材料AB3D

D2D7HH1H2H3H4LL2TCAD配件价格订购
06500-310802带开槽的定位孔无横孔钢制802248-85,849,128,513-10412,79 根据要求
06500-311003带开槽的定位孔无横孔钢制8032410-85,849,128,513-10412,711,4 根据要求
06500-321003带开槽的定位孔无横孔钢制10032910-107,161,435,513-12915,711,4 根据要求
06500-321204带开槽的定位孔无横孔钢制10042912-107,161,435,513-12915,713,8 根据要求
06500-331204带开槽的定位孔无横孔钢制12543612-139,582,54418,5-16119,513,8 根据要求
06500-331405带开槽的定位孔无横孔钢制12553614-139,582,54418,5-16119,516,3 根据要求
06500-3212046带开槽的定位孔带横孔钢制10042912-107,161,435,5137,512915,713,8 根据要求
06500-3312046带开槽的定位孔带横孔钢制12543612-139,582,54418,57,516119,513,8 根据要求
06500-3210036带开槽的定位孔带横孔钢制10032910-107,161,435,5137,512915,711,4 根据要求
06500-3110036带开槽的定位孔带横孔钢制8032410-85,849,128,5137,510412,711,4 根据要求
06500-3108026带开槽的定位孔带横孔钢制802248-85,849,128,5137,510412,79 根据要求
06500-3314056带开槽的定位孔带横孔钢制12553614-139,582,54418,57,516119,516,3 根据要求

曲柄 带转动手柄,内四角

更多信息

图纸

曲柄 带转动手柄,内四角

商品选择/筛选

订货号

类型 1类型 2材料AD

D7HH1H2H3H4LL2SWCAD配件价格订购
06500-4108内四角无横孔钢制8024-85,849,128,513-10412,78 根据要求
06500-4110内四角无横孔钢制8024-85,849,128,513-10412,710 根据要求
06500-4210内四角无横孔钢制10029-107,161,435,513-12915,710 根据要求
06500-4212内四角无横孔钢制10029-107,161,435,513-12915,712 根据要求
06500-4312内四角无横孔钢制12536-139,582,54418,5-16119,512 根据要求
06500-4314内四角无横孔钢制12536-139,582,54418,5-16119,514 根据要求
06500-41086内四角带横孔钢制8024-85,849,128,5137,510412,78 根据要求
06500-41106内四角带横孔钢制8024-85,849,128,5137,510412,710 根据要求
06500-42106内四角带横孔钢制10029-107,161,435,5137,512915,710 根据要求
06500-42126内四角带横孔钢制10029-107,161,435,5137,512915,712 根据要求
06500-43126内四角带横孔钢制12536-139,582,54418,57,516119,512 根据要求
06500-43146内四角带横孔钢制12536-139,582,54418,57,516119,514 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83