06360_E
球头把手 E 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
球头把手
球头把手 E 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
旋钮,热固塑料 PF 31。
棒钢 1.0718 或不锈钢 1.4305。
规格:
热固塑料,黑色,高光泽抛光。
黑色氧化钢或亮色不锈钢。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06360_E 球头把手 E 型
93,4 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
规格
类型
D
D1
D2
L
L1
L2
CAD
配件
价格
订购
06360-608X35
钢制
E
8
M6
17
35
9
45
根据要求
06360-608X50
钢制
E
8
M6
17
50
9
45
根据要求
06360-608X65
钢制
E
8
M6
17
65
9
45
根据要求
06360-610X50
钢制
E
10
M8
23
50
13
61
根据要求
06360-610X65
钢制
E
10
M8
23
65
13
61
根据要求
06360-610X80
钢制
E
10
M8
23
80
13
61
根据要求
06360-610X100
钢制
E
10
M8
23
100
13
61
根据要求
06360-612X65
钢制
E
12
M10
29
65
15
71
根据要求
06360-612X80
钢制
E
12
M10
29
80
15
71
根据要求
06360-612X100
钢制
E
12
M10
29
100
15
71
根据要求
06360-612X125
钢制
E
12
M10
29
125
15
71
根据要求
06360-614X80
钢制
E
14
M12
29
80
16
71
根据要求
06360-614X100
钢制
E
14
M12
29
100
16
71
根据要求
06360-614X125
钢制
E
14
M12
29
125
16
71
根据要求
06360-614X160
钢制
E
14
M12
29
160
16
71
根据要求
06360-1608X35
不锈钢
E
8
M6
17
35
9
45
根据要求
06360-1608X50
不锈钢
E
8
M6
17
50
9
45
根据要求
06360-1608X65
不锈钢
E
8
M6
17
65
9
45
根据要求
06360-1610X50
不锈钢
E
10
M8
23
50
13
61
根据要求
06360-1610X65
不锈钢
E
10
M8
23
65
13
61
根据要求
06360-1610X80
不锈钢
E
10
M8
23
80
13
61
根据要求
06360-1610X100
不锈钢
E
10
M8
23
100
13
61
根据要求
06360-1612X65
不锈钢
E
12
M10
29
65
15
71
根据要求
06360-1612X80
不锈钢
E
12
M10
29
80
15
71
根据要求
06360-1612X100
不锈钢
E
12
M10
29
100
15
71
根据要求
06360-1612X125
不锈钢
E
12
M10
29
125
15
71
根据要求
06360-1614X80
不锈钢
E
14
M12
29
80
16
71
根据要求
06360-1614X100
不锈钢
E
14
M12
29
100
16
71
根据要求
06360-1614X125
不锈钢
E
14
M12
29
125
16
71
根据要求
06360-1614X160
不锈钢
E
14
M12
29
160
16
71
根据要求
本类目的其他商品
06360_A
球头把手,A 型
06360_B
球头把手,B 型
06360_C
球头把手 C 型