norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系我们
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
目录订购
06360_C
球头把手 C 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
球头把手
球头把手 C 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
旋钮,热固塑料 PF 31。
棒钢 1.0718 或不锈钢 1.4305。
规格:
热固塑料,黑色,高光泽抛光。
黑色氧化钢或亮色不锈钢。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06360_C 球头把手 C 型
102 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
类型
D
D1
D2
L
L1
L2
CAD
配件
价格
订购
06360-408X35
钢制
C
8
M6
20
35
9
31
根据要求
06360-408X50
钢制
C
8
M6
20
50
9
31
根据要求
06360-408X65
钢制
C
8
M6
20
65
9
31
根据要求
06360-410X50
钢制
C
10
M8
25
50
13
38
根据要求
06360-410X65
钢制
C
10
M8
25
65
13
38
根据要求
06360-410X80
钢制
C
10
M8
25
80
13
38
根据要求
06360-410X100
钢制
C
10
M8
25
100
13
38
根据要求
06360-412X65
钢制
C
12
M10
30
65
15
46
根据要求
06360-412X80
钢制
C
12
M10
30
80
15
46
根据要求
06360-412X100
钢制
C
12
M10
30
100
15
46
根据要求
06360-412X125
钢制
C
12
M10
30
125
15
46
根据要求
06360-414X80
钢制
C
14
M12
35
80
16
53
根据要求
06360-414X100
钢制
C
14
M12
35
100
16
53
根据要求
06360-414X125
钢制
C
14
M12
35
125
16
53
根据要求
06360-414X160
钢制
C
14
M12
35
160
16
53
根据要求
06360-1408X35
不锈钢
C
8
M6
20
35
9
31
根据要求
06360-1408X50
不锈钢
C
8
M6
20
50
9
31
根据要求
06360-1408X65
不锈钢
C
8
M6
20
65
9
31
根据要求
06360-1410X50
不锈钢
C
10
M8
25
50
13
38
根据要求
06360-1410X65
不锈钢
C
10
M8
25
65
13
38
根据要求
06360-1410X80
不锈钢
C
10
M8
25
80
13
38
根据要求
06360-1410X100
不锈钢
C
10
M8
25
100
13
38
根据要求
06360-1412X65
不锈钢
C
12
M10
30
65
15
46
根据要求
06360-1412X80
不锈钢
C
12
M10
30
80
15
46
根据要求
06360-1412X100
不锈钢
C
12
M10
30
100
15
46
根据要求
06360-1412X125
不锈钢
C
12
M10
30
125
15
46
根据要求
06360-1414X80
不锈钢
C
14
M12
35
80
16
53
根据要求
06360-1414X100
不锈钢
C
14
M12
35
100
16
53
根据要求
06360-1414X125
不锈钢
C
14
M12
35
125
16
53
根据要求
06360-1414X160
不锈钢
C
14
M12
35
160
16
53
根据要求
本类目的其他商品
06360_A
球头把手,A 型
06360_B
球头把手,B 型
06360_E
球头把手 E 型
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
France
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
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83