norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
06360
球头把手
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
球头把手
商品描述/产品说明
返回小组概览
产品说明
材料:
旋钮,热固塑料 PF 31。
棒钢 1.0718 或不锈钢 1.4305。
规格:
热固塑料,黑色,高光泽抛光。
黑色氧化钢或亮色不锈钢。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06360 球头把手
203 kB
图片(总概述)
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
类型
D
D1
D2
L
L1
L2
CAD
配件
价格
订购
06360-208X35
钢制
A
8
M6
20
35
9
18
根据要求
06360-208X50
钢制
A
8
M6
20
50
9
18
根据要求
06360-208X65
钢制
A
8
M6
20
65
9
18
根据要求
06360-210X50
钢制
A
10
M8
25
50
13
23
根据要求
06360-210X65
钢制
A
10
M8
25
65
13
23
根据要求
06360-210X80
钢制
A
10
M8
25
80
13
23
根据要求
06360-210X100
钢制
A
10
M8
25
100
13
23
根据要求
06360-212X65
钢制
A
12
M10
32
65
15
29
根据要求
06360-212X80
钢制
A
12
M10
32
80
15
29
根据要求
06360-212X100
钢制
A
12
M10
32
100
15
29
根据要求
06360-212X125
钢制
A
12
M10
32
125
15
29
根据要求
06360-214X80
钢制
A
14
M12
36
80
16
33
根据要求
06360-214X100
钢制
A
14
M12
36
100
16
33
根据要求
06360-214X125
钢制
A
14
M12
36
125
16
33
根据要求
06360-214X160
钢制
A
14
M12
36
160
16
33
根据要求
06360-1208X35
不锈钢
A
8
M6
20
35
9
18
根据要求
06360-1208X50
不锈钢
A
8
M6
20
50
9
18
根据要求
06360-1208X65
不锈钢
A
8
M6
20
65
9
18
根据要求
06360-1210X50
不锈钢
A
10
M8
25
50
13
23
根据要求
06360-1210X65
不锈钢
A
10
M8
25
65
13
23
根据要求
06360-1210X80
不锈钢
A
10
M8
25
80
13
23
根据要求
06360-1210X100
不锈钢
A
10
M8
25
100
13
23
根据要求
06360-1212X65
不锈钢
A
12
M10
32
65
15
29
根据要求
06360-1212X80
不锈钢
A
12
M10
32
80
15
29
根据要求
06360-1212X100
不锈钢
A
12
M10
32
100
15
29
根据要求
06360-1212X125
不锈钢
A
12
M10
32
125
15
29
根据要求
06360-1214X80
不锈钢
A
14
M12
36
80
16
33
根据要求
06360-1214X100
不锈钢
A
14
M12
36
100
16
33
根据要求
06360-1214X125
不锈钢
A
14
M12
36
125
16
33
根据要求
06360-1214X160
不锈钢
A
14
M12
36
160
16
33
根据要求
06360-708X35
钢制
B
8
M6
23
35
9
60
根据要求
06360-708X50
钢制
B
8
M6
23
50
9
60
根据要求
06360-708X65
钢制
B
8
M6
23
65
9
60
根据要求
06360-710X50
钢制
B
10
M8
26
50
13
70
根据要求
06360-710X65
钢制
B
10
M8
26
65
13
70
根据要求
06360-710X80
钢制
B
10
M8
26
80
13
70
根据要求
06360-710X100
钢制
B
10
M8
26
100
13
70
根据要求
06360-712X65
钢制
B
12
M10
35
65
15
85
根据要求
06360-712X80
钢制
B
12
M10
35
80
15
85
根据要求
06360-712X100
钢制
B
12
M10
35
100
15
85
根据要求
06360-712X125
钢制
B
12
M10
35
125
15
85
根据要求
06360-714X80
钢制
B
14
M12
35
80
16
85
根据要求
06360-714X100
钢制
B
14
M12
35
100
16
85
根据要求
06360-714X125
钢制
B
14
M12
35
125
16
85
根据要求
06360-714X160
钢制
B
14
M12
35
160
16
85
根据要求
06360-1708X35
不锈钢
B
8
M6
23
35
9
60
根据要求
06360-1708X50
不锈钢
B
8
M6
23
50
9
60
根据要求
06360-1708X65
不锈钢
B
8
M6
23
65
9
60
根据要求
06360-1710X50
不锈钢
B
10
M8
26
50
13
70
根据要求
06360-1710X65
不锈钢
B
10
M8
26
65
13
70
根据要求
06360-1710X80
不锈钢
B
10
M8
26
80
13
70
根据要求
06360-1710X100
不锈钢
B
10
M8
26
100
13
70
根据要求
06360-1712X65
不锈钢
B
12
M10
35
65
15
85
根据要求
06360-1712X80
不锈钢
B
12
M10
35
80
15
85
根据要求
06360-1712X100
不锈钢
B
12
M10
35
100
15
85
根据要求
06360-1712X125
不锈钢
B
12
M10
35
125
15
85
根据要求
06360-1714X80
不锈钢
B
14
M12
35
80
16
85
根据要求
06360-1714X100
不锈钢
B
14
M12
35
100
16
85
根据要求
06360-1714X125
不锈钢
B
14
M12
35
125
16
85
根据要求
06360-1714X160
不锈钢
B
14
M12
35
160
16
85
根据要求
06360-408X35
钢制
C
8
M6
20
35
9
31
根据要求
06360-408X50
钢制
C
8
M6
20
50
9
31
根据要求
06360-408X65
钢制
C
8
M6
20
65
9
31
根据要求
06360-410X50
钢制
C
10
M8
25
50
13
38
根据要求
06360-410X65
钢制
C
10
M8
25
65
13
38
根据要求
06360-410X80
钢制
C
10
M8
25
80
13
38
根据要求
06360-410X100
钢制
C
10
M8
25
100
13
38
根据要求
06360-412X65
钢制
C
12
M10
30
65
15
46
根据要求
06360-412X80
钢制
C
12
M10
30
80
15
46
根据要求
06360-412X100
钢制
C
12
M10
30
100
15
46
根据要求
06360-412X125
钢制
C
12
M10
30
125
15
46
根据要求
06360-414X80
钢制
C
14
M12
35
80
16
53
根据要求
06360-414X100
钢制
C
14
M12
35
100
16
53
根据要求
06360-414X125
钢制
C
14
M12
35
125
16
53
根据要求
06360-414X160
钢制
C
14
M12
35
160
16
53
根据要求
06360-1408X35
不锈钢
C
8
M6
20
35
9
31
根据要求
06360-1408X50
不锈钢
C
8
M6
20
50
9
31
根据要求
06360-1408X65
不锈钢
C
8
M6
20
65
9
31
根据要求
06360-1410X50
不锈钢
C
10
M8
25
50
13
38
根据要求
06360-1410X65
不锈钢
C
10
M8
25
65
13
38
根据要求
06360-1410X80
不锈钢
C
10
M8
25
80
13
38
根据要求
06360-1410X100
不锈钢
C
10
M8
25
100
13
38
根据要求
06360-1412X65
不锈钢
C
12
M10
30
65
15
46
根据要求
06360-1412X80
不锈钢
C
12
M10
30
80
15
46
根据要求
06360-1412X100
不锈钢
C
12
M10
30
100
15
46
根据要求
06360-1412X125
不锈钢
C
12
M10
30
125
15
46
根据要求
06360-1414X80
不锈钢
C
14
M12
35
80
16
53
根据要求
06360-1414X100
不锈钢
C
14
M12
35
100
16
53
根据要求
06360-1414X125
不锈钢
C
14
M12
35
125
16
53
根据要求
06360-1414X160
不锈钢
C
14
M12
35
160
16
53
根据要求
06360-608X35
钢制
E
8
M6
17
35
9
45
根据要求
06360-608X50
钢制
E
8
M6
17
50
9
45
根据要求
06360-608X65
钢制
E
8
M6
17
65
9
45
根据要求
06360-610X50
钢制
E
10
M8
23
50
13
61
根据要求
06360-610X65
钢制
E
10
M8
23
65
13
61
根据要求
06360-610X80
钢制
E
10
M8
23
80
13
61
根据要求
06360-610X100
钢制
E
10
M8
23
100
13
61
根据要求
06360-612X65
钢制
E
12
M10
29
65
15
71
根据要求
06360-612X80
钢制
E
12
M10
29
80
15
71
根据要求
06360-612X100
钢制
E
12
M10
29
100
15
71
根据要求
06360-612X125
钢制
E
12
M10
29
125
15
71
根据要求
06360-614X80
钢制
E
14
M12
29
80
16
71
根据要求
06360-614X100
钢制
E
14
M12
29
100
16
71
根据要求
06360-614X125
钢制
E
14
M12
29
125
16
71
根据要求
06360-614X160
钢制
E
14
M12
29
160
16
71
根据要求
06360-1608X35
不锈钢
E
8
M6
17
35
9
45
根据要求
06360-1608X50
不锈钢
E
8
M6
17
50
9
45
根据要求
06360-1608X65
不锈钢
E
8
M6
17
65
9
45
根据要求
06360-1610X50
不锈钢
E
10
M8
23
50
13
61
根据要求
06360-1610X65
不锈钢
E
10
M8
23
65
13
61
根据要求
06360-1610X80
不锈钢
E
10
M8
23
80
13
61
根据要求
06360-1610X100
不锈钢
E
10
M8
23
100
13
61
根据要求
06360-1612X65
不锈钢
E
12
M10
29
65
15
71
根据要求
06360-1612X80
不锈钢
E
12
M10
29
80
15
71
根据要求
06360-1612X100
不锈钢
E
12
M10
29
100
15
71
根据要求
06360-1612X125
不锈钢
E
12
M10
29
125
15
71
根据要求
06360-1614X80
不锈钢
E
14
M12
29
80
16
71
根据要求
06360-1614X100
不锈钢
E
14
M12
29
100
16
71
根据要求
06360-1614X125
不锈钢
E
14
M12
29
125
16
71
根据要求
06360-1614X160
不锈钢
E
14
M12
29
160
16
71
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06230
十字旋钮
06235
十字轮
06255
双轮辐手轮 塑料材质
06255
双轮辐手轮 塑料材质,带转动手柄
06255
双轮辐手轮 塑料材质,可折叠手柄
06262
手轮
06263
手轮 带转动手柄
06264
手轮 带折叠手柄
06265
手轮 带安全手柄
06268
定位轮
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83