06353_IG
球形把手 转动式,内螺纹
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
球形把手 转动式
球形把手 转动式,内螺纹
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
球体,热固塑料 PF 31。
衬套,钢制或不锈钢 1.4305。
规格:
球体,黑色光泽。
钢制,经蓝色钝化处理。
光亮不锈钢。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06353_IG 球形把手 转动式,内螺纹
167 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
材料
B
D
D1
D2
H
H1
H2
SW1
T
CAD
配件
价格
订购
06353-060
钢制
5
M6
25
10
22,5
15
5
8
12,5
根据要求
06353-080
钢制
6
M8
32
13
29,5
19
6
10
15
根据要求
06353-100
钢制
8
M10
40
16
37
24
8
13
19
根据要求
06353-120
钢制
10
M12
50
20
47
31
12
17
21,5
根据要求
06353-1060
不锈钢
5
M6
25
10
22,5
15
5
8
12,5
根据要求
06353-1080
不锈钢
6
M8
32
13
29,5
19
6
10
15
根据要求
06353-1100
不锈钢
8
M10
40
16
37
24
8
13
19
根据要求
06353-1120
不锈钢
10
M12
50
20
47
31
12
17
21,5
根据要求
本类目的其他商品
06353_AG
球形把手 转动式,外螺纹