norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
铝制双轮辐手轮,直轮缘
06277

铝制双轮辐手轮,直轮缘

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:铝制轮辐式手轮。
手柄,热固塑料 PF 31-DIN 7708,黑色,轴部分为钢制,经镀锌处理。
规格:黑色 经粉末喷涂处理过。
轮缘经过车削处理。
根据要求:内四角套筒。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06277 铝制双轮辐手轮,直轮缘 248 kB

图片(总概述)

铝制双轮辐手轮,直轮缘

铝制双轮辐手轮,直轮缘,无手柄

更多信息

图纸

铝制双轮辐手轮,直轮缘,无手柄

商品选择/筛选

订货号类型 1D1

D2D3L1L3B3
T
CAD配件价格订购
06277-01080X10定位孔8010H7241628-- 根据要求
06277-01080X12定位孔8012H7241628-- 根据要求
06277-01100X10定位孔10010H7261733-- 根据要求
06277-01100X12定位孔10012H7261733-- 根据要求
06277-01125X12定位孔12512H7311833,5-- 根据要求
06277-01125X14定位孔12514H7311833,5-- 根据要求
06277-01160X14定位孔16014H7402039-- 根据要求
06277-01160X16定位孔16016H7402039-- 根据要求
06277-01200X18定位孔20018H7422445-- 根据要求
06277-01200X20定位孔20020H7422445-- 根据要求
06277-01250X22定位孔25022H7482851-- 根据要求
06277-01250X26定位孔25026H7482851-- 根据要求
06277-11080X10带开槽的定位孔8010H7241628311,4 根据要求
06277-11080X12带开槽的定位孔8012H7241628413,8 根据要求
06277-11100X10带开槽的定位孔10010H7261733311,4 根据要求
06277-11100X12带开槽的定位孔10012H7261733413,8 根据要求
06277-11125X12带开槽的定位孔12512H7311833,5413,8 根据要求
06277-11125X14带开槽的定位孔12514H7311833,5516,3 根据要求
06277-11160X14带开槽的定位孔16014H7402039516,3 根据要求
06277-11160X16带开槽的定位孔16016H7402039518,3 根据要求
06277-11200X18带开槽的定位孔20018H7422445620,8 根据要求
06277-11200X20带开槽的定位孔20020H7422445622,8 根据要求
06277-11250X22带开槽的定位孔25022H7482851624,8 根据要求
06277-11250X26带开槽的定位孔25026H7482851829,3 根据要求

铝制双轮辐手轮,直轮缘,带固定手柄

更多信息

图纸

铝制双轮辐手轮,直轮缘,带固定手柄

商品选择/筛选

订货号类型 1D1D2D3L1L3B3
T
柱形
固定手柄
CAD配件价格订购
06277-21080X10定位孔8010H7241628--ø18 x M6 x 40 根据要求
06277-21080X12定位孔8012H7241628--ø18 x M6 x 40 根据要求
06277-21100X10定位孔10010H7261733--ø18 x M6 x 40 根据要求
06277-21100X12定位孔10012H7261733--ø18 x M6 x 40 根据要求
06277-21125X12定位孔12512H7311833,5--ø21 x M8 x 50 根据要求
06277-21125X14定位孔12514H7311833,5--ø21 x M8 x 50 根据要求
06277-21160X14定位孔16014H7402039--ø26 x M10 x 80 根据要求
06277-21160X16定位孔16016H7402039--ø26 x M10 x 80 根据要求
06277-21200X18定位孔20018H7422445--ø26 x M10 x 80 根据要求
06277-21200X20定位孔20020H7422445--ø26 x M10 x 80 根据要求
06277-21250X22定位孔25022H7482851--ø28 x M12 x 90 根据要求
06277-21250X26定位孔25026H7482851--ø28 x M12 x 90 根据要求
06277-31080X10带开槽的定位孔8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40 根据要求
06277-31080X12带开槽的定位孔8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40 根据要求
06277-31100X10带开槽的定位孔10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40 根据要求
06277-31100X12带开槽的定位孔10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40 根据要求
06277-31125X12带开槽的定位孔12512H7311833,5413,8ø21 x M8 x 50 根据要求
06277-31125X14带开槽的定位孔12514H7311833,5516,3ø21 x M8 x 50 根据要求
06277-31160X14带开槽的定位孔16014H7402039516,3ø26 x M10 x 80 根据要求
06277-31160X16带开槽的定位孔16016H7402039518,3ø26 x M10 x 80 根据要求
06277-31200X18带开槽的定位孔20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80 根据要求
06277-31200X20带开槽的定位孔20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80 根据要求
06277-31250X22带开槽的定位孔25022H7482851624,8ø28 x M12 x 90 根据要求
06277-31250X26带开槽的定位孔25026H7482851829,3ø28 x M12 x 90 根据要求

铝制双轮辐手轮,直轮缘,带转动手柄

更多信息

图纸

铝制双轮辐手轮,直轮缘,带转动手柄

商品选择/筛选

订货号类型 1D1D2D3L1L3B3
T
柱形
旋转手柄
CAD配件价格订购
06277-41080X10定位孔8010H7241628--ø18 x M6 x 40 根据要求
06277-41080X12定位孔8012H7241628--ø18 x M6 x 40 根据要求
06277-41100X10定位孔10010H7261733--ø18 x M6 x 40 根据要求
06277-41100X12定位孔10012H7261733--ø18 x M6 x 40 根据要求
06277-41125X12定位孔12512H7311833,5--ø22 x M8 x 56 根据要求
06277-41125X14定位孔12514H7311833,5--ø22 x M8 x 56 根据要求
06277-41160X14定位孔16014H7402039--ø26 x M10 x 80 根据要求
06277-41160X16定位孔16016H7402039--ø26 x M10 x 80 根据要求
06277-41200X18定位孔20018H7422445--ø26 x M10 x 80 根据要求
06277-41200X20定位孔20020H7422445--ø26 x M10 x 80 根据要求
06277-41250X22定位孔25022H7482851--ø31 x M12 x 102 根据要求
06277-41250X26定位孔25026H7482851--ø31 x M12 x 102 根据要求
06277-51080X10带开槽的定位孔8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40 根据要求
06277-51080X12带开槽的定位孔8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40 根据要求
06277-51100X10带开槽的定位孔10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40 根据要求
06277-51100X12带开槽的定位孔10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40 根据要求
06277-51125X12带开槽的定位孔12512H7311833,5413,8ø22 x M8 x 56 根据要求
06277-51125X14带开槽的定位孔12514H7311833,5516,3ø22 x M8 x 56 根据要求
06277-51160X14带开槽的定位孔16014H7402039516,3ø26 x M10 x 80 根据要求
06277-51160X16带开槽的定位孔16016H7402039518,3ø26 x M10 x 80 根据要求
06277-51200X18带开槽的定位孔20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80 根据要求
06277-51200X20带开槽的定位孔20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80 根据要求
06277-51250X22带开槽的定位孔25022H7482851624,8ø31 x M12 x 102 根据要求
06277-51250X26带开槽的定位孔25026H7482851829,3ø31 x M12 x 102 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83