norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双轮辐手轮 铝制,直轮缘,带固定手柄
06277_MFG

双轮辐手轮 铝制,直轮缘,带固定手柄

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制轮辐式手轮。
手柄,热固塑料 PF 31-DIN 7708,黑色,轴部分为钢制,经镀锌处理。
规格:轮缘经车削和抛光处理。
根据要求:内四角套筒或者经塑料涂层处理的轮辐式手轮。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06277_MFG 双轮辐手轮 铝制,直轮缘,带固定手柄 206 kB

图纸

双轮辐手轮 铝制,直轮缘,带固定手柄

商品选择/筛选

订货号类型 1D1D2D3L1L3B3
T
柱形
固定手柄
CAD配件价格订购
06277-2080X10定位孔8010H7241628--ø18 x M6 x 40  根据要求
06277-2080X12定位孔8012H7241628--ø18 x M6 x 40  根据要求
06277-2100X10定位孔10010H7261733--ø18 x M6 x 40  根据要求
06277-2100X12定位孔10012H7261733--ø18 x M6 x 40  根据要求
06277-2125X12定位孔12512H7311833,5--ø21 x M8 x 50  根据要求
06277-2125X14定位孔12514H7311833,5--ø21 x M8 x 50  根据要求
06277-2160X14定位孔16014H7402039--ø26 x M10 x 80  根据要求
06277-2160X16定位孔16016H7402039--ø26 x M10 x 80  根据要求
06277-2200X18定位孔20018H7422445--ø26 x M10 x 80  根据要求
06277-2200X20定位孔20020H7422445--ø26 x M10 x 80  根据要求
06277-2250X22定位孔25022H7482851--ø28 x M12 x 90  根据要求
06277-2250X26定位孔25026H7482851--ø28 x M12 x 90  根据要求
06277-3080X10带开槽的定位孔8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40  根据要求
06277-3080X12带开槽的定位孔8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40  根据要求
06277-3100X10带开槽的定位孔10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40  根据要求
06277-3100X12带开槽的定位孔10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40  根据要求
06277-3125X12带开槽的定位孔12512H7311833,5413,8ø21 x M8 x 50  根据要求
06277-3125X14带开槽的定位孔12514H7311833,5516,3ø21 x M8 x 50  根据要求
06277-3160X14带开槽的定位孔16014H7402039516,3ø26 x M10 x 80  根据要求
06277-3160X16带开槽的定位孔16016H7402039518,3ø26 x M10 x 80  根据要求
06277-3200X18带开槽的定位孔20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80  根据要求
06277-3200X20带开槽的定位孔20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80  根据要求
06277-3250X22带开槽的定位孔25022H7482851624,8ø28 x M12 x 90  根据要求
06277-3250X26带开槽的定位孔25026H7482851829,3ø28 x M12 x 90  根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83