norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双轮辐手轮 铝制,直轮缘
06277

双轮辐手轮 铝制,直轮缘

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:铝制轮辐式手轮。
手柄,热固塑料 PF 31-DIN 7708,黑色,轴部分为钢制,经镀锌处理。
规格:轮缘经车削和抛光处理。
轮缘的径跳和端跳低于 IT 12。
根据要求:内四角套筒或者经塑料涂层处理的轮辐式手轮。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06277 双轮辐手轮 铝制,直轮缘 224 kB

图片(总概述)

双轮辐手轮 铝制,直轮缘

双轮辐手轮 铝制,直轮缘,无手柄

更多信息

图纸

双轮辐手轮 铝制,直轮缘,无手柄

商品选择/筛选

订货号类型 1D1

D2D3L1L3B3
T
CAD配件价格订购
06277-0080X10定位孔8010H7241628--  根据要求
06277-0080X12定位孔8012H7241628--  根据要求
06277-0100X10定位孔10010H7261733--  根据要求
06277-0100X12定位孔10012H7261733--  根据要求
06277-0125X12定位孔12512H7311833,5--  根据要求
06277-0125X14定位孔12514H7311833,5--  根据要求
06277-0160X14定位孔16014H7402039--  根据要求
06277-0160X16定位孔16016H7402039--  根据要求
06277-0200X18定位孔20018H7422445--  根据要求
06277-0200X20定位孔20020H7422445--  根据要求
06277-0250X22定位孔25022H7482851--  根据要求
06277-0250X26定位孔25026H7482851--  根据要求
06277-1080X10带开槽的定位孔8010H7241628311,4  根据要求
06277-1080X12带开槽的定位孔8012H7241628413,8  根据要求
06277-1100X10带开槽的定位孔10010H7261733311,4  根据要求
06277-1100X12带开槽的定位孔10012H7261733413,8  根据要求
06277-1125X12带开槽的定位孔12512H7311833,5413,8  根据要求
06277-1125X14带开槽的定位孔12514H7311833,5516,3  根据要求
06277-1160X14带开槽的定位孔16014H7402039516,3  根据要求
06277-1160X16带开槽的定位孔16016H7402039518,3  根据要求
06277-1200X18带开槽的定位孔20018H7422445620,8  根据要求
06277-1200X20带开槽的定位孔20020H7422445622,8  根据要求
06277-1250X22带开槽的定位孔25022H7482851624,8  根据要求
06277-1250X26带开槽的定位孔25026H7482851829,3  根据要求

双轮辐手轮 铝制,直轮缘,带固定手柄

更多信息

图纸

双轮辐手轮 铝制,直轮缘,带固定手柄

商品选择/筛选

订货号类型 1D1D2D3L1L3B3
T
柱形
固定手柄
CAD配件价格订购
06277-2080X10定位孔8010H7241628--ø18 x M6 x 40  根据要求
06277-2080X12定位孔8012H7241628--ø18 x M6 x 40  根据要求
06277-2100X10定位孔10010H7261733--ø18 x M6 x 40  根据要求
06277-2100X12定位孔10012H7261733--ø18 x M6 x 40  根据要求
06277-2125X12定位孔12512H7311833,5--ø21 x M8 x 50  根据要求
06277-2125X14定位孔12514H7311833,5--ø21 x M8 x 50  根据要求
06277-2160X14定位孔16014H7402039--ø26 x M10 x 80  根据要求
06277-2160X16定位孔16016H7402039--ø26 x M10 x 80  根据要求
06277-2200X18定位孔20018H7422445--ø26 x M10 x 80  根据要求
06277-2200X20定位孔20020H7422445--ø26 x M10 x 80  根据要求
06277-2250X22定位孔25022H7482851--ø28 x M12 x 90  根据要求
06277-2250X26定位孔25026H7482851--ø28 x M12 x 90  根据要求
06277-3080X10带开槽的定位孔8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40  根据要求
06277-3080X12带开槽的定位孔8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40  根据要求
06277-3100X10带开槽的定位孔10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40  根据要求
06277-3100X12带开槽的定位孔10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40  根据要求
06277-3125X12带开槽的定位孔12512H7311833,5413,8ø21 x M8 x 50  根据要求
06277-3125X14带开槽的定位孔12514H7311833,5516,3ø21 x M8 x 50  根据要求
06277-3160X14带开槽的定位孔16014H7402039516,3ø26 x M10 x 80  根据要求
06277-3160X16带开槽的定位孔16016H7402039518,3ø26 x M10 x 80  根据要求
06277-3200X18带开槽的定位孔20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80  根据要求
06277-3200X20带开槽的定位孔20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80  根据要求
06277-3250X22带开槽的定位孔25022H7482851624,8ø28 x M12 x 90  根据要求
06277-3250X26带开槽的定位孔25026H7482851829,3ø28 x M12 x 90  根据要求

双轮辐手轮 铝制,直轮缘,带转动手柄

更多信息

图纸

双轮辐手轮 铝制,直轮缘,带转动手柄

商品选择/筛选

订货号类型 1D1D2D3L1L3B3
T
柱形
旋转手柄
CAD配件价格订购
06277-4080X10定位孔8010H7241628--ø18 x M6 x 40  根据要求
06277-4080X12定位孔8012H7241628--ø18 x M6 x 40  根据要求
06277-4100X10定位孔10010H7261733--ø18 x M6 x 40  根据要求
06277-4100X12定位孔10012H7261733--ø18 x M6 x 40  根据要求
06277-4125X12定位孔12512H7311833,5--ø22 x M8 x 56  根据要求
06277-4125X14定位孔12514H7311833,5--ø22 x M8 x 56  根据要求
06277-4160X14定位孔16014H7402039--ø26 x M10 x 80  根据要求
06277-4160X16定位孔16016H7402039--ø26 x M10 x 80  根据要求
06277-4200X18定位孔20018H7422445--ø26 x M10 x 80  根据要求
06277-4200X20定位孔20020H7422445--ø26 x M10 x 80  根据要求
06277-4250X22定位孔25022H7482851--ø31 x M12 x 102  根据要求
06277-4250X26定位孔25026H7482851--ø31 x M12 x 102  根据要求
06277-5080X10带开槽的定位孔8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40  根据要求
06277-5080X12带开槽的定位孔8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40  根据要求
06277-5100X10带开槽的定位孔10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40  根据要求
06277-5100X12带开槽的定位孔10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40  根据要求
06277-5125X12带开槽的定位孔12512H7311833,5413,8ø22 x M8 x 56  根据要求
06277-5125X14带开槽的定位孔12514H7311833,5516,3ø22 x M8 x 56  根据要求
06277-5160X14带开槽的定位孔16014H7402039516,3ø26 x M10 x 80  根据要求
06277-5160X16带开槽的定位孔16016H7402039518,3ø26 x M10 x 80  根据要求
06277-5200X18带开槽的定位孔20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80  根据要求
06277-5200X20带开槽的定位孔20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80  根据要求
06277-5250X22带开槽的定位孔25022H7482851624,8ø31 x M12 x 102  根据要求
06277-5250X26带开槽的定位孔25026H7482851829,3ø31 x M12 x 102  根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83