norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
手轮 DIN 950,灰口铸铁,带固定手柄
06271_MFG

手轮 DIN 950,灰口铸铁,带固定手柄

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:手轮,灰口铸铁。
手柄,钢制。
规格:轮缘经车削和抛光处理。
根据要求:内四角套筒或者经塑料涂层处理的手轮。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06271_MFG 手轮 DIN 950,灰口铸铁,带固定手柄 243 kB

图纸

手轮 DIN 950,灰口铸铁,带固定手柄

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型 1D1D2D3L1L3B3
T
辐条
固定手柄
DIN 39 E型
CAD配件价格订购
06271-2080X10定位孔8010H7251629--3ø16 x M6 x 50  根据要求
06271-2080X12定位孔8012H7251629--3ø16 x M6 x 50  根据要求
06271-2100X10定位孔10010H7261733--3ø16 x M6 x 50  根据要求
06271-2100X12定位孔10012H7261733--3ø16 x M6 x 50  根据要求
06271-2125X12定位孔12512H7331836--3ø20 x M8 x 64  根据要求
06271-2125X14定位孔12514H7331836--3ø20 x M8 x 64  根据要求
06271-2140X14定位孔14014H7331939--3ø20 x M8 x 64  根据要求
06271-2140X16定位孔14016H7331939--3ø20 x M8 x 64  根据要求
06271-2160X14定位孔16014H7372040--3ø25 x M10 x 80  根据要求
06271-2160X16定位孔16016H7372040--3ø25 x M10 x 80  根据要求
06271-2180X16定位孔18016H7362243--3ø25 x M10 x 80  根据要求
06271-2180X18定位孔18018H7362243--3ø25 x M10 x 80  根据要求
06271-2200X18定位孔20018H7382445--3ø25 x M10 x 80  根据要求
06271-2200X22定位孔20022H7382445--3ø25 x M10 x 80  根据要求
06271-2250X22定位孔25022H7462850--5ø32 x M12 x 100  根据要求
06271-2250X26定位孔25026H7462850--5ø32 x M12 x 100  根据要求
06271-2315X26定位孔31526H7543356--5ø32 x M12 x 100  根据要求
06271-2315X30定位孔31530H7543356--5ø32 x M12 x 100  根据要求
06271-2400X30定位孔40030H7683863--5ø36 x M16 x 112 根据要求
06271-2400X34定位孔40034H7683863--5ø36 x M16 x 112 根据要求
06271-2500X34定位孔50034H7794572--5ø36 x M16 x 112 根据要求
06271-2500X40定位孔50040H7794572--5ø36 x M16 x 112 根据要求
06271-3080X10带开槽的定位孔8010H7251629311,43ø16 x M6 x 50  根据要求
06271-3080X12带开槽的定位孔8012H7251629413,83ø16 x M6 x 50  根据要求
06271-3100X10带开槽的定位孔10010H7261733311,43ø16 x M6 x 50  根据要求
06271-3100X12带开槽的定位孔10012H7261733413,83ø16 x M6 x 50  根据要求
06271-3125X12带开槽的定位孔12512H7331836413,83ø20 x M8 x 64  根据要求
06271-3125X14带开槽的定位孔12514H7331836516,33ø20 x M8 x 64  根据要求
06271-3140X14带开槽的定位孔14014H7331939516,33ø20 x M8 x 64  根据要求
06271-3140X16带开槽的定位孔14016H7331939518,33ø20 x M8 x 64  根据要求
06271-3160X14带开槽的定位孔16014H7372040516,33ø25 x M10 x 80  根据要求
06271-3160X16带开槽的定位孔16016H7372040518,33ø25 x M10 x 80  根据要求
06271-3180X16带开槽的定位孔18016H7362243518,33ø25 x M10 x 80  根据要求
06271-3180X18带开槽的定位孔18018H7362243620,83ø25 x M10 x 80  根据要求
06271-3200X18带开槽的定位孔20018H7382445620,83ø25 x M10 x 80  根据要求
06271-3200X22带开槽的定位孔20022H7382445624,83ø25 x M10 x 80  根据要求
06271-3250X22带开槽的定位孔25022H7462850624,85ø32 x M12 x 100  根据要求
06271-3250X26带开槽的定位孔25026H7462850829,35ø32 x M12 x 100  根据要求
06271-3315X26带开槽的定位孔31526H7543356829,35ø32 x M12 x 100  根据要求
06271-3315X30带开槽的定位孔31530H7543356833,35ø32 x M12 x 100  根据要求
06271-3400X30带开槽的定位孔40030H7683863833,35ø36 x M16 x 112 根据要求
06271-3400X34带开槽的定位孔40034H76838631037,35ø36 x M16 x 112 根据要求
06271-3500X34带开槽的定位孔50034H77945721037,35ø36 x M16 x 112 根据要求
06271-3500X40带开槽的定位孔50040H77945721243,35ø36 x M16 x 112 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83