norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。
衬套,钢制 5.8。
规格:钢制,经蓝色钝化处理。特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06268_H 定位轮,H型,横孔 217 kB

图纸

定位轮,H型,横孔

商品选择/筛选

订货号类型颜色
盖子
D

D1D2D3HH1H2L1TCAD配件价格订购
06268-2106H黑灰色 RAL 70216H84016,5103113161510 根据要求
06268-21061H橙色 RAL 20046H84016,5103113161510 根据要求
06268-21062H绿色 RAL 60326H84016,5103113161510 根据要求
06268-21063H蓝色 RAL 50176H84016,5103113161510 根据要求
06268-21065H灰色 RAL 70356H84016,5103113161510 根据要求
06268-21066H红色 RAL 30206H84016,5103113161510 根据要求
06268-21067H黄色 RAL 10216H84016,5103113161510 根据要求
06268-2206H黑灰色 RAL 70216H850181036151618,510 根据要求
06268-22061H橙色 RAL 20046H850181036151618,510 根据要求
06268-22062H绿色 RAL 60326H850181036151618,510 根据要求
06268-22063H蓝色 RAL 50176H850181036151618,510 根据要求
06268-22065H灰色 RAL 70356H850181036151618,510 根据要求
06268-22066H红色 RAL 30206H850181036151618,510 根据要求
06268-22067H黄色 RAL 10216H850181036151618,510 根据要求
06268-2308H黑灰色 RAL 70218H86322104117162514 根据要求
06268-23081H橙色 RAL 20048H86322104117162514 根据要求
06268-23082H绿色 RAL 60328H86322104117162514 根据要求
06268-23083H蓝色 RAL 50178H86322104117162514 根据要求
06268-23085H灰色 RAL 70358H86322104117162514 根据要求
06268-23086H红色 RAL 30208H86322104117162514 根据要求
06268-23087H黄色 RAL 10218H86322104117162514 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83