norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。规格:钢制部件经黑色氧化。提示:随供的套筒盖板和转动手柄并未安装。
安装的时候必须将把手的轴拧入安装孔中。
手轮可通过十字销钉或者用一个圆柱头螺栓 DIN 6912 和一个垫圈 DIN 7349 轴向通过键槽连接固定在轴上面。
如果是带横孔的规格,则要通过旋入的埋头螺栓 ISO 4026 (DIN 913) 进行固定。
安装示例请参见 06262。
特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06263 手轮 带转动手柄 316 kB

图纸

手轮 带转动手柄

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号类型 1类型 2材料D

D1D2D3D4D5D7AA1HH2LL1L2L3B3
T
CAD配件价格订购
06263-108008定位孔无横孔钢制25808H71914M4-302,517,6-74,6134036,7-- 根据要求
06263-108010定位孔无横孔钢制258010H71914M4-302,517,6-74,6134036,7-- 根据要求
06263-108012定位孔无横孔钢制258012H71914M4-302,517,6-74,6134036,7-- 根据要求
06263-210010定位孔无横孔钢制2810010H71916M5-38320,1-90,21349,143,5-- 根据要求
06263-210012定位孔无横孔钢制2810012H71916M5-38320,1-90,21349,143,5-- 根据要求
06263-312512定位孔无横孔钢制3512512H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1-- 根据要求
06263-312514定位孔无横孔钢制3512514H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1-- 根据要求
06263-312516定位孔无横孔钢制3512516H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1-- 根据要求
06263-416014定位孔无横孔钢制4516014H72525M8-625,628-14318,582,563,8-- 根据要求
06263-416016定位孔无横孔钢制4516016H72525M8-625,628-14318,582,563,8-- 根据要求
06263-10800802带开槽的定位孔无横孔钢制25808H71914M4-302,517,6-74,6134036,729 根据要求
06263-10801003带开槽的定位孔无横孔钢制258010H71914M4-302,517,6-74,6134036,7311,4 根据要求
06263-10801204带开槽的定位孔无横孔钢制258012H71914M4-302,517,6-74,6134036,7413,8 根据要求
06263-21001003带开槽的定位孔无横孔钢制2810010H71916M5-38320,1-90,21349,143,5311,4 根据要求
06263-21001204带开槽的定位孔无横孔钢制2810012H71916M5-38320,1-90,21349,143,5413,8 根据要求
06263-31251204带开槽的定位孔无横孔钢制3512512H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1413,8 根据要求
06263-31251405带开槽的定位孔无横孔钢制3512514H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1516,3 根据要求
06263-31251605带开槽的定位孔无横孔钢制3512516H72520M6-47,5423,3-110,718,561,452,1518,3 根据要求
06263-41601405带开槽的定位孔无横孔钢制4516014H72525M8-625,628-14318,582,563,8516,3 根据要求
06263-41601605带开槽的定位孔无横孔钢制4516016H72525M8-625,628-14318,582,563,8518,3 根据要求
06263-1080086定位孔带横孔钢制25808H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7-- 根据要求
06263-1080106定位孔带横孔钢制258010H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7-- 根据要求
06263-1080126定位孔带横孔钢制258012H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7-- 根据要求
06263-2100106定位孔带横孔钢制2810010H71916M5M638320,17,590,21349,143,5-- 根据要求
06263-2100126定位孔带横孔钢制2810012H71916M5M638320,17,590,21349,143,5-- 根据要求
06263-3125126定位孔带横孔钢制3512512H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1-- 根据要求
06263-3125146定位孔带横孔钢制3512514H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1-- 根据要求
06263-3125166定位孔带横孔钢制3512516H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1-- 根据要求
06263-4160146定位孔带横孔钢制4516014H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8-- 根据要求
06263-4160166定位孔带横孔钢制4516016H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8-- 根据要求
06263-108008026带开槽的定位孔带横孔钢制25808H71914M4M6302,517,67,574,6134036,729 根据要求
06263-108010036带开槽的定位孔带横孔钢制258010H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7311,4 根据要求
06263-108012046带开槽的定位孔带横孔钢制258012H71914M4M6302,517,67,574,6134036,7413,8 根据要求
06263-210010036带开槽的定位孔带横孔钢制2810010H71916M5M638320,17,590,21349,143,5311,4 根据要求
06263-210012046带开槽的定位孔带横孔钢制2810012H71916M5M638320,17,590,21349,143,5413,8 根据要求
06263-312512046带开槽的定位孔带横孔钢制3512512H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1413,8 根据要求
06263-312514056带开槽的定位孔带横孔钢制3512514H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1516,3 根据要求
06263-312516056带开槽的定位孔带横孔钢制3512516H72520M6M647,5423,37,5110,718,561,452,1518,3 根据要求
06263-416014056带开槽的定位孔带横孔钢制4516014H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8516,3 根据要求
06263-416016056带开槽的定位孔带横孔钢制4516016H72525M8M6625,6287,514318,582,563,8518,3 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83