norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料,黑灰色。规格:钢制部件经黑色氧化。提示:随供的套筒盖板并未安装。
手轮可通过十字销钉或者用一个圆柱头螺栓 DIN 6912 和一个垫圈 DIN 7349 轴向通过键槽连接固定在轴上面。
如果是带横孔的规格,则要通过旋入的埋头螺栓 ISO 4027 (DIN 914) 进行固定。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06262 手轮 320 kB

图纸

手轮

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号类型 1D

D1D2D3D7A1HH2L1L3B3
T
CAD配件价格订购
06262-108008定位孔25808H719-2,517,5-1337,5-- 根据要求
06262-108010定位孔258010H719-2,517,5-1337,5-- 根据要求
06262-108012定位孔258012H719-2,517,5-1337,5-- 根据要求
06262-210010定位孔2810010H719-320-1344-- 根据要求
06262-210012定位孔2810012H719-320-1344-- 根据要求
06262-312512定位孔3512512H725-423,5-18,553-- 根据要求
06262-312514定位孔3512514H725-423,5-18,553-- 根据要求
06262-312516定位孔3512516H725-423,5-18,553-- 根据要求
06262-416014定位孔4516014H725-5,628-18,564,5-- 根据要求
06262-416016定位孔4516016H725-5,628-18,564,5-- 根据要求
06262-10800802带开槽的定位孔25808H719-2,517,5-1337,529 根据要求
06262-10801003带开槽的定位孔258010H719-2,517,5-1337,5311,4 根据要求
06262-10801204带开槽的定位孔258012H719-2,517,5-1337,5413,8 根据要求
06262-21001003带开槽的定位孔2810010H719-320-1344311,4 根据要求
06262-21001204带开槽的定位孔2810012H719-320-1344413,8 根据要求
06262-31251204带开槽的定位孔3512512H725-423,5-18,553413,8 根据要求
06262-31251405带开槽的定位孔3512514H725-423,5-18,553516,3 根据要求
06262-31251605带开槽的定位孔3512516H725-423,5-18,553518,3 根据要求
06262-41601405带开槽的定位孔4516014H725-5,628-18,564,5516,3 根据要求
06262-41601605带开槽的定位孔4516016H725-5,628-18,564,5518,3 根据要求
06262-1080086定位孔25808H719M62,517,57,51337,5-- 根据要求
06262-1080106定位孔258010H719M62,517,57,51337,5-- 根据要求
06262-1080126定位孔258012H719M62,517,57,51337,5-- 根据要求
06262-2100106定位孔2810010H719M63207,51344-- 根据要求
06262-2100126定位孔2810012H719M63207,51344-- 根据要求
06262-3125126定位孔3512512H725M6423,57,518,553-- 根据要求
06262-3125146定位孔3512514H725M6423,57,518,553-- 根据要求
06262-3125166定位孔3512516H725M6423,57,518,553-- 根据要求
06262-4160146定位孔4516014H725M65,6287,518,564,5-- 根据要求
06262-4160166定位孔4516016H725M65,6287,518,564,5-- 根据要求
06262-108008026带开槽的定位孔25808H719M62,517,57,51337,529 根据要求
06262-108010036带开槽的定位孔258010H719M62,517,57,51337,5311,4 根据要求
06262-108012046带开槽的定位孔258012H719M62,517,57,51337,5413,8 根据要求
06262-210010036带开槽的定位孔2810010H719M63207,51344311,4 根据要求
06262-210012046带开槽的定位孔2810012H719M63207,51344413,8 根据要求
06262-312512046带开槽的定位孔3512512H725M6423,57,518,553413,8 根据要求
06262-312514056带开槽的定位孔3512514H725M6423,57,518,553516,3 根据要求
06262-312516056带开槽的定位孔3512516H725M6423,57,518,553518,3 根据要求
06262-416014056带开槽的定位孔4516014H725M65,6287,518,564,5516,3 根据要求
06262-416016056带开槽的定位孔4516016H725M65,6287,518,564,5518,3 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2021 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83