|
|
06916-10铝制喷漆弓形把手,从操作侧或背面安装 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:弓形手柄的特点是体积大,手感舒适。 并且非常容易清洁,这得益于其封闭、光滑的构造。材料:弓形手柄 EN AW-6060。 不锈钢螺栓、螺母和垫圈。规格:黑色或银色。装配:正面安装 A 型。 背面安装 B 型。优点:用于打开和关闭盖子、 面板和机罩的固定元件。 应用领域:机械设备制造 工具制造和家具行业。 防扭曲性能强并易于操作。供货范围A 型包含固定螺钉以及配套的垫圈和螺母。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | 主体 颜色 | A | B | C | D
| H | L | S | T | 负载能力 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06916-10-2100051 | B | 带内螺纹 | 黑色 | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 7,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06916-10-2120061 | B | 带内螺纹 | 黑色 | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 9 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06916-10-2140081 | B | 带内螺纹 | 黑色 | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06916-10-2160081 | B | 带内螺纹 | 黑色 | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 12 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06916-10-2180101 | B | 带内螺纹 | 黑色 | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 218 | 36 | 15 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06916-10-2100053 | B | 带内螺纹 | 银色 | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 7,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06916-10-2120063 | B | 带内螺纹 | 银色 | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 9 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06916-10-2140083 | B | 带内螺纹 | 银色 | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06916-10-2160083 | B | 带内螺纹 | 银色 | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 12 | 1000 |  | | 根据要求 | | 06916-10-2180103 | B | 带内螺纹 | 银色 | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 218 | 36 | 15 | 1000 |  | | 根据要求 | |
|
|
|