norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
铝制喷漆弓形把手,从操作侧或背面安装
06916-10

铝制喷漆弓形把手,从操作侧或背面安装

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明产品描述:弓形手柄的特点是体积大,手感舒适。
并且非常容易清洁,这得益于其封闭、光滑的构造。
材料:弓形手柄 EN AW-6060。
不锈钢螺栓、螺母和垫圈。
规格:黑色或银色。装配:正面安装 A 型。
背面安装 B 型。
优点:用于打开和关闭盖子、
面板和机罩的固定元件。
应用领域:机械设备制造 工具制造和家具行业。
防扭曲性能强并易于操作。
供货范围A 型包含固定螺钉以及配套的垫圈和螺母。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06916-10 铝制喷漆弓形把手,从操作侧或背面安装 136 kB

图片(总概述)

铝制喷漆弓形把手,从操作侧或背面安装

商品选择/筛选

订货号类型主体
颜色
A

BCD

HH1LST负载能力
N
CAD配件价格订购
06916-10-1100051A黑色100179,5M5332012220-1000 根据要求
06916-10-1120061A黑色1202111,4M6392514624-1000 根据要求
06916-10-1140081A黑色1402414,2M8453017028-1000 根据要求
06916-10-1160081A黑色1602815,5M8523019432-1000 根据要求
06916-10-1180101A黑色1803116M10584021836-1000 根据要求
06916-10-1100053A银色100179,5M5332012220-1000 根据要求
06916-10-1120063A银色1202111,4M6392514624-1000 根据要求
06916-10-1140083A银色1402414,2M8453017028-1000 根据要求
06916-10-1160083A银色1602815,5M8523019432-1000 根据要求
06916-10-1180103A银色1803116M10584021836-1000 根据要求
06916-10-2100051B黑色100179,5M533-122207,51000 根据要求
06916-10-2120061B黑色1202111,4M639-1462491000 根据要求
06916-10-2140081B黑色1402414,2M845-17028121000 根据要求
06916-10-2160081B黑色1602815,5M852-19432121000 根据要求
06916-10-2180101B黑色1803116M1058-21836151000 根据要求
06916-10-2100053B银色100179,5M533-122207,51000 根据要求
06916-10-2120063B银色1202111,4M639-1462491000 根据要求
06916-10-2140083B银色1402414,2M845-17028121000 根据要求
06916-10-2160083B银色1602815,5M852-19432121000 根据要求
06916-10-2180103B银色1803116M1058-21836151000 根据要求