norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料嵌入式手柄,可夹入式
06966-01

塑料嵌入式手柄,可夹入式

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚酰胺。规格:黑色。提示:材料厚度为 0.75 至 3.5 mm 的可夹入式把手外壳。

可在旁边的图中查看针对不同材料厚度的安装开口尺寸。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06966-01 塑料嵌入式手柄,可夹入式 161 kB

图纸

塑料嵌入式手柄,可夹入式

商品选择/筛选

订货号

AA1B1HH1L1STCAD配件价格订购
06966-01-0944158028,74113,5941,517 根据要求
06966-01-11057109440,35718,65110226 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83