norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
可折叠铝制嵌入式手柄,通过 2 个螺栓进行固定
06961_B

可折叠铝制嵌入式手柄,通过 2 个螺栓进行固定

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制型材材质的握把和折叠手柄。
端盖,聚酰胺。
B 型通过两个沉头螺钉进行固定。
规格:握把和折叠手柄,经玻璃珠喷砂,磨光处理,以及黑色或自然色阳极氧化。橡胶卡条,黑色。固定螺栓,镀锌。提示:B 型嵌入式把手可选择通过两个沉头螺钉从外侧进行固定。

通过两个 M4 螺栓专用的十字开槽,可以进行接地连接或用作额外安装件的安装辅助。
装配:装入下橡胶卡条后,将两边按压到把手侧。然后以 45° 的角度将手柄插入安装开孔的下缘,然后将其顶住外壳壁。
根据具体的规格,现在便可将第二个橡胶卡条压入上开槽中,或者通过两个沉头螺钉将其固定。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06961_B 可折叠铝制嵌入式手柄,通过 2 个螺栓进行固定 194 kB

图纸

可折叠铝制嵌入式手柄,通过 2 个螺栓进行固定

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
黑色
订货号
自然色
类型类型 2HLL1T安装孔负载能力
N

筛选
06961-1002106961-10023B可固定9010011519,5107 x 73500
06961-1182106961-11823B可固定9011813319,5125 x 73500
06961-1672106961-16723B可固定9016718219,5174 x 73500
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83