06952_B
铝制型材把手,从操作侧安装
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
铝制型材把手
铝制型材把手,从操作侧安装
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
异型铝材 EN AW-6060。
规格:
铝型材,亚光光泽阳极氧化。
提示:
异型把手可以是带 M6 内螺纹或者带用于 M5 沉头螺钉的通孔,以便进行侧面安装。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06952_B 铝制型材把手,从操作侧安装
130 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
颜色
A
D
H
L
T
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06952-086051
B
黑色阳极氧化
86
5,5
59
106
50
500
根据要求
06952-100051
B
黑色阳极氧化
100
5,5
59
120
50
500
根据要求
06952-120051
B
黑色阳极氧化
120
5,5
59
140
50
500
根据要求
06952-086053
B
自然色阳极氧化
86
5,5
59
106
50
500
根据要求
06952-100053
B
自然色阳极氧化
100
5,5
59
120
50
500
根据要求
06952-120053
B
自然色阳极氧化
120
5,5
59
140
50
500
根据要求
本类目的其他商品
06952_A
铝制型材把手,从背面安装