06952
铝制型材把手
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
铝制型材把手
商品描述/产品说明
返回小组概览
产品说明
材料:
异型铝材 EN AW-6060。
规格:
铝型材,亚光光泽阳极氧化。
提示:
异型把手可以是带 M6 内螺纹或者带用于 M5 沉头螺钉的通孔,以便进行侧面安装。
装配:
背面安装 A 型。
正面安装 B 型。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06952 铝制型材把手
182 kB
图片(总概述)
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
颜色
A
D
H
L
T
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06952-086061
A
黑色阳极氧化
86
M6
59
106
50
500
根据要求
06952-100061
A
黑色阳极氧化
100
M6
59
120
50
500
根据要求
06952-120061
A
黑色阳极氧化
120
M6
59
140
50
500
根据要求
06952-086063
A
自然色阳极氧化
86
M6
59
106
50
500
根据要求
06952-100063
A
自然色阳极氧化
100
M6
59
120
50
500
根据要求
06952-120063
A
自然色阳极氧化
120
M6
59
140
50
500
根据要求
06952-086051
B
黑色阳极氧化
86
5,5
59
106
50
500
根据要求
06952-100051
B
黑色阳极氧化
100
5,5
59
120
50
500
根据要求
06952-120051
B
黑色阳极氧化
120
5,5
59
140
50
500
根据要求
06952-086053
B
自然色阳极氧化
86
5,5
59
106
50
500
根据要求
06952-100053
B
自然色阳极氧化
100
5,5
59
120
50
500
根据要求
06952-120053
B
自然色阳极氧化
120
5,5
59
140
50
500
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06895
圆形铸铁制弓形把手
06900
单侧斜式圆形塑料弓形把手
06900
双侧斜式圆形铝制弓形把手
06901
双侧斜式圆形塑料弓形把手
06901-01
椭圆形塑料弓形把手
06902
窄式塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手,耐高温
06903
抗静电塑料弓形把手
06904
双侧斜式的窄式塑料弓形把手
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>