norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:该机器把手以其坚固的光学元件、高稳定性和极轻型设计的特点著称。获得专利的紧固系统实现了从后部进行组装 - 前面看不到螺丝。得益于其易于清洁和耐磨的表面,该把手可完美地适应环境。材料:铝制圆管 EN AW-6060
钢制螺纹轴套。
规格:经自然色阳极氧化处理或黑色、红宝石色 RAL 3003 或交通红 RAL 3020 粉末涂层提示:紧固材料不包括在供货范围内。为确保牢固和永久固定,建议使用带内六角螺钉和螺纹锁紧装置的圆柱螺栓。装配:可从背侧固定机器把手。此处搭配了 DIN 内六角圆柱头螺丝或螺纹尺寸为 M8 的六角螺栓。优点:在重量较轻的同时有结实的外观。
经典优雅的设计。
符合人体工学的把手型状。
获得专利的后部安装紧固系统。
附件:07160 带内六角螺钉的圆柱螺栓,DIN 912 / DIN EN ISO 4762 带螺纹锁
07160 带内六角螺钉的圆柱螺栓, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 六角螺栓 DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06938-01 圆形铝制管状把手 155 kB

图纸

圆形铝制管状把手

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
ABD

HL负载能力
N
CAD配件价格订购
06938-01-250083自然色阳极氧化25030M865296,41000 根据要求
06938-01-300083自然色阳极氧化30030M865346,41000 根据要求
06938-01-400083自然色阳极氧化40030M865446,41000 根据要求
06938-01-500083自然色阳极氧化50030M865546,41000 根据要求
06938-01-250081黑色经喷涂处理25030M865296,41000 根据要求
06938-01-300081黑色经喷涂处理30030M865346,41000 根据要求
06938-01-400081黑色经喷涂处理40030M865446,41000 根据要求
06938-01-500081黑色经喷涂处理50030M865546,41000 根据要求
06938-01-2500827红色 RAL 3003经喷涂处理25030M865296,41000 根据要求
06938-01-3000827红色 RAL 3003经喷涂处理30030M865346,41000 根据要求
06938-01-4000827红色 RAL 3003经喷涂处理40030M865446,41000 根据要求
06938-01-5000827红色 RAL 3003经喷涂处理50030M865546,41000 根据要求
06938-01-2500884红色 RAL 3020经喷涂处理25030M865296,41000 根据要求
06938-01-3000884红色 RAL 3020经喷涂处理30030M865346,41000 根据要求
06938-01-4000884红色 RAL 3020经喷涂处理40030M865446,41000 根据要求
06938-01-5000884红色 RAL 3020经喷涂处理50030M865546,41000 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83