norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制。规格:经磨光处理,并进行了黑色或自然色阳极氧化。装配:背面安装。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06935 弓形把手 倾斜式 119 kB

图纸

弓形把手 倾斜式

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号主体
颜色
ABD

HL负载能力
N
CAD配件价格订购
06935-08601黑色8640M54596500 根据要求
06935-12001黑色12040M545130500 根据要求
06935-18001黑色18040M545190500 根据要求
06935-08603自然色8640M54596500 根据要求
06935-12003自然色12040M545130500 根据要求
06935-18003自然色18040M545190500 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2022 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83