06931_B
圆形不锈钢弓形把手,带宽垫圈,适用于背面紧固
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
圆形不锈钢弓形把手,带宽垫圈
圆形不锈钢弓形把手,带宽垫圈,适用于背面紧固
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢弓形把手 1.4305。
固定材料 1.4301。
规格:
经打磨和亚光磨刷处理。
提示:
不锈钢弓形把手特别适用于所有具有最高负载要求和高度抗化学和腐蚀要求的技术领域。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06931_B 圆形不锈钢弓形把手,带宽垫圈,适用于背面紧固
146 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
A
B
B1
D
H
L
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06931-2002
B
200
50
20
M8
75
250
1000
根据要求
06931-2502
B
250
50
20
M8
75
300
1000
根据要求
本类目的其他商品
06931_A
圆形不锈钢弓形把手,带宽垫圈,适用于前部紧固