norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
高光镀铬圆形钢制弓形把手
06930

高光镀铬圆形钢制弓形把手

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制。规格:垫片经精磨加工。
弓形把手经高光泽镀铬处理。
提示:该弓形把手主要用于光学设备、实验室设备、音频、视频、HiFi 设备。交付的支承垫圈未安装在弓形把手上。装配:背面安装。根据要求:其他表面处理。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06930 高光镀铬圆形钢制弓形把手 164 kB

图纸

高光镀铬圆形钢制弓形把手

商品选择/筛选

订货号

ABD

D1HLT负载能力
N

CAD配件价格订购
06930-03203328M35214061000 根据要求
06930-04203428M35255061000 根据要求
06930-05503558M35256361000 根据要求
06930-07603768M35258461000 根据要求
06930-08803888M35259661000 根据要求
06930-032043212,5M483344,581000 根据要求
06930-055045512,5M483367,581000 根据要求
06930-064046412,5M483376,581000 根据要求
06930-088048812,5M4833100,581000 根据要求
06930-096049612,5M4833108,581000 根据要求
06930-098049812,5M4833110,581000 根据要求
06930-1020410212,5M4833114,581000 根据要求
06930-1200412012,5M4833132,581000 根据要求
06930-1280412812,5M4833140,581000 根据要求
06930-1360413612,5M4833148,581000 根据要求
06930-055055515M5104170101000 根据要求
06930-088058815M51041103101000 根据要求
06930-1000510015M51041115101000 根据要求
06930-1020510215M51041117101000 根据要求
06930-1150511515M51041130101000 根据要求
06930-1200512015M51041135101000 根据要求
06930-1360513615M51041151101000 根据要求
06930-1800518015M51041195101000 根据要求
06930-2000520015M51041215101000 根据要求
06930-2350523515M51041250101000 根据要求
06930-2500525015M51041265101000 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83