06929_A
宽度相同的窄式铝制弓形把手
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
窄式铝制弓形把手
宽度相同的窄式铝制弓形把手
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
异型铝材 EN AW-6060。
规格:
经磨光处理,并进行了黑色或自然色阳极氧化。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06929_A 宽度相同的窄式铝制弓形把手
113 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
颜色
A
B
D
H
L
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06929-12001
A
黑色
120
18
M6
40
132
500
根据要求
06929-12003
A
自然色
120
18
M6
40
132
500
根据要求
本类目的其他商品
06929_B
宽度可调的窄式铝制弓形把手