06928
带塑料手柄的铝制管状把手,倾斜式
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
带塑料手柄的铝制管状把手,倾斜式
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
连接管,铝 EN AW-6060。
聚酰胺材质把手支脚,玻璃珠增强型。
螺纹轴套,黄铜。
规格:
连接管,亚光光泽阳极氧化。
把手支脚,黑色。
提示:
采用现代化工业设计的倾斜式管型把手。管件通过夹紧握把和塑料栓销紧密配合。
装配:
背面安装。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06928 带塑料手柄的铝制管状把手,倾斜式
120 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
A
B
B1
D
H
L
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06928-2150061
150
37
30X1,5
M6
60
165
800
根据要求
06928-2200061
200
37
30X1,5
M6
60
215
800
根据要求
06928-2250061
250
37
30X1,5
M6
60
265
800
根据要求
06928-2300061
300
37
30X1,5
M6
60
315
800
根据要求
06928-2350061
350
37
30X1,5
M6
60
365
800
根据要求
06928-2400061
400
37
30X1,5
M6
60
415
800
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06895
圆形铸铁制弓形把手
06900
单侧斜式圆形塑料弓形把手
06900
双侧斜式圆形铝制弓形把手
06901
双侧斜式圆形塑料弓形把手
06901-01
椭圆形塑料弓形把手
06902
窄式塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手,耐高温
06903
抗静电塑料弓形把手
06904
双侧斜式的窄式塑料弓形把手
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>