norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带塑料手柄和双侧斜式的铝制管状把手
06926

带塑料手柄和双侧斜式的铝制管状把手

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料材质把手支脚,玻璃珠增强型,黑色。
连接管,铝制。
规格:连接管经打磨和自然色阳极氧化处理
连接管,具有齿面塑料涂层,黑色
提示:固定握把的孔洞中有四个挡片。插入握把时,他们会被挤掉,从而能够紧密贴合。
随供了黑色镀锌固定螺栓以及相匹配的垫圈和螺母。
装配:正面安装。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06926 带塑料手柄和双侧斜式的铝制管状把手 178 kB

图纸

带塑料手柄和双侧斜式的铝制管状把手

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
材料
主体
表面
ABB1D

HL负载能力
N
CAD配件价格订购
06926-180铝制经打磨和阳极氧化处理的1802620X2M8x2055204500 根据要求
06926-200铝制经打磨和阳极氧化处理的2002620X2M8x2055224500 根据要求
06926-250铝制经打磨和阳极氧化处理的2502620X2M8x2055274500 根据要求
06926-300铝制经打磨和阳极氧化处理的3002620X2M8x2055324500 根据要求
06926-350铝制经打磨和阳极氧化处理的3502620X2M8x2055374500 根据要求
06926-400铝制经打磨和阳极氧化处理的4002620X2M8x2055424500 根据要求
06926-500铝制经打磨和阳极氧化处理的5002620X2M8x2055524500 根据要求
06926-600铝制经打磨和阳极氧化处理的6002620X2M8x2055624500 根据要求
06926-1803铝制塑料涂层,齿面1802620X2M8x2055204500 根据要求
06926-2003铝制塑料涂层,齿面2002620X2M8x2055224500 根据要求
06926-2503铝制塑料涂层,齿面2502620X2M8x2055274500 根据要求
06926-3003铝制塑料涂层,齿面3002620X2M8x2055324500 根据要求
06926-3503铝制塑料涂层,齿面3502620X2M8x2055374500 根据要求
06926-4003铝制塑料涂层,齿面4002620X2M8x2055424500 根据要求
06926-5003铝制塑料涂层,齿面5002620X2M8x2055524500 根据要求
06926-6003铝制塑料涂层,齿面6002620X2M8x2055624500 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83