06918
椭圆形铝制弓形把手
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
椭圆形铝制弓形把手
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
椭圆铝。
规格:
表面经磨光处理,并进行了自然色或黑色阳极氧化。
装配:
背面安装。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06918 椭圆形铝制弓形把手
130 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
颜色
A
B
D
H
L
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06918-055051
黑色
55
12
M5
40
63
500
根据要求
06918-088051
黑色
88
12
M5
40
96
500
根据要求
06918-100051
黑色
100
12
M5
40
108
500
根据要求
06918-120051
黑色
120
12
M5
40
128
500
根据要求
06918-180051
黑色
180
12
M5
40
188
500
根据要求
06918-200051
黑色
200
12
M5
40
208
500
根据要求
06918-235051
黑色
235
12
M5
40
243
500
根据要求
06918-250051
黑色
250
12
M5
40
258
500
根据要求
06918-055053
自然色
55
12
M5
40
63
500
根据要求
06918-088053
自然色
88
12
M5
40
96
500
根据要求
06918-100053
自然色
100
12
M5
40
108
500
根据要求
06918-120053
自然色
120
12
M5
40
128
500
根据要求
06918-180053
自然色
180
12
M5
40
188
500
根据要求
06918-200053
自然色
200
12
M5
40
208
500
根据要求
06918-235053
自然色
235
12
M5
40
243
500
根据要求
06918-250053
自然色
250
12
M5
40
258
500
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06895
圆形铸铁制弓形把手
06900
单侧斜式圆形塑料弓形把手
06900
双侧斜式圆形铝制弓形把手
06901
双侧斜式圆形塑料弓形把手
06901-01
椭圆形塑料弓形把手
06902
窄式塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手,耐高温
06903
抗静电塑料弓形把手
06904
双侧斜式的窄式塑料弓形把手
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>