norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
06916-01
塑料弓形把手
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
塑料弓形把手
商品描述/产品说明
查看/筛选所有商品
产品说明
材料:
热塑性塑料 PA(聚酰胺),玻璃珠增强型。
钢制或不锈钢材质的衬套、固定螺栓、螺母和垫圈。
规格:
黑灰色。
提示:
这种弓形把手以其大体积和舒适的抓握感而著称。
A 型包括固定螺栓以及匹配的垫圈和螺母。
装配:
正面安装 A 型。
背面安装 B 型。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06916-01 塑料弓形把手
139 kB
图片(总概述)
塑料弓形把手,从操作侧安装
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
材料
A
B
C
D
H
H1
L
S
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06916-01-1100051
A
钢制
100
17
9,5
M5
33
20
122
20
1000
根据要求
06916-01-1120061
A
钢制
120
21
11,4
M6
39
25
146
24
1000
根据要求
06916-01-1140081
A
钢制
140
24
14,2
M8
45
30
170
28
1000
根据要求
06916-01-1100052
A
不锈钢
100
17
9,5
M5
33
20
122
20
1000
根据要求
06916-01-1120062
A
不锈钢
120
21
11,4
M6
39
25
146
24
1000
根据要求
06916-01-1140082
A
不锈钢
140
24
14,2
M8
45
30
170
28
1000
根据要求
塑料弓形把手,从背面安装
更多信息
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
材料
A
B
C
D
H
L
S
T
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06916-01-2100051
B
钢制
100
17
9,5
M5
33
122
20
9
1000
根据要求
06916-01-2120061
B
钢制
120
21
11,4
M6
39
146
24
12
1000
根据要求
06916-01-2140081
B
钢制
140
24
14,2
M8
45
170
28
12
1000
根据要求
06916-01-2100052
B
不锈钢
100
17
9,5
M5
33
122
20
9
1000
根据要求
06916-01-2120062
B
不锈钢
120
21
11,4
M6
39
146
24
12
1000
根据要求
06916-01-2140082
B
不锈钢
140
24
14,2
M8
45
170
28
12
1000
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06895
圆形铸铁制弓形把手
06900
单侧斜式圆形塑料弓形把手
06900
双侧斜式圆形铝制弓形把手
06901
双侧斜式圆形塑料弓形把手
06901-01
椭圆形塑料弓形把手
06902
窄式塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手,耐高温
06903
抗静电塑料弓形把手
06904
双侧斜式的窄式塑料弓形把手
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Ecuador
Eesti
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Jamaica
日本
Latvija
Lietuvos
Luxemburg
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Pakistan
Paraguay
Perú
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Türkiye
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83