06916-01
塑料弓形把手,耐高温
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
塑料弓形把手,耐高温
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料 PPA(耐高温),玻璃纤维增强型。
不锈钢衬套。
规格:
黑色。
提示:
这种弓形把手以其大体积和舒适的抓握感而著称。
由于其封闭、平滑的结构,而易于清洗(适用于如食品产品、医疗技术等)。
温度范围:
根据 IEC 216,持续工作温度最高为 160 ℃。
短时工作温度最高为 250 ℃。
适用于蒸汽灭菌(医疗技术)。
装配:
背面安装。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06916-01 塑料弓形把手,耐高温
142 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
A
B
C
D
H
L
S
T
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06916-01-2100054
B
100
17
10,3
M5
34
122,5
20
9
1000
根据要求
06916-01-2120064
B
120
21
12,4
M6
41
146
24
12
1000
根据要求
06916-01-2140084
B
140
24
15,4
M8
46,5
170
28
12
1000
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06895
圆形铸铁制弓形把手
06900
单侧斜式圆形塑料弓形把手
06900
双侧斜式圆形铝制弓形把手
06901
双侧斜式圆形塑料弓形把手
06901-01
椭圆形塑料弓形把手
06902
窄式塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手
06903
塑料弓形把手,耐高温
06903
抗静电塑料弓形把手
06904
双侧斜式的窄式塑料弓形把手
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>