norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
双侧斜式和带软内衬的塑料弓形把手
06913

双侧斜式和带软内衬的塑料弓形把手

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:硬质部件,热塑性塑料,玻璃珠增强型。SEBS 材质的软质部件。规格:硬质部件,亚光黑,软质部件,玄武岩灰色。提示:高强度聚酰胺手柄。通过柔软的手柄内表面,具有极佳的携带和握持舒适性。
交付时包括黑色镀锌圆柱头螺栓、螺母和垫圈。针对潮湿区域,随供了不锈钢 (1.4301) 材质的固定材料。
装配:正面安装。根据要求:软质部件上有自定义的标签,压印或凸起。硬质和软质部件可提供所有 RAL 色调。特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06913 双侧斜式和带软内衬的塑料弓形把手 158 kB

图纸

双侧斜式和带软内衬的塑料弓形把手

商品选择/筛选

订货号

类型 2ABB1D

LL1H负载能力
N
CAD配件价格订购
06913-515008标准型1502925,5M8x2517811853500 根据要求
06913-615008潮湿环境1502925,5M8x2517811853500 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83