norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:手柄,热塑性塑料,玻璃珠增强型。
螺纹轴套,黄铜。
规格:黑灰色或浅灰色。提示:倾斜式块状聚酰胺手柄。手柄管件和手柄支脚是一个单元。凭借其倾斜的支承面,即使空间较窄,例如:在角落里,也可以进行安装。装配:背面安装。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06912 弓形把手 倾斜式 133 kB

图纸

弓形把手 倾斜式

商品选择/筛选

订货号

主体
颜色
ABD

HL负载能力
N
CAD配件价格订购
06912-140061黑色 RAL 702114037M6601551000 根据要求
06912-140062灰色 RAL 703514037M6601551000 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2022 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83