06904_B
双侧斜式的窄式塑料弓形把手,适用于沉头螺栓
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
弓形把手、管型把手和嵌入式把手
双侧斜式的窄式塑料弓形把手
双侧斜式的窄式塑料弓形把手,适用于沉头螺栓
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热塑性塑料,玻璃珠增强型。
规格:
亚光黑 RAL 7021 或橙色。
提示:
尺寸“A”为安装后的尺寸。未安装时,其在脱模的时候由于弯曲应力最多可能小 2 mm。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06904_B 双侧斜式的窄式塑料弓形把手,适用于沉头螺栓
124 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
颜色
A
B
C
D
H
L
L1
负载能力
N
CAD
配件
价格
订购
06904-2120061
B
黑色 RAL 7021
120
26
8
6,6
42
138
96
1000
根据要求
06904-2140061
B
黑色 RAL 7021
140
26
8
6,6
42
158
116
1000
根据要求
06904-2160061
B
黑色 RAL 7021
160
28
9
6,6
45
178
136
1000
根据要求
06904-2120062
B
橙色
120
26
8
6,6
42
138
96
1000
根据要求
06904-2140062
B
橙色
140
26
8
6,6
42
158
116
1000
根据要求
06904-2160062
B
橙色
160
28
9
6,6
45
178
136
1000
根据要求
本类目的其他商品
06904_A
双侧斜式的窄式塑料弓形把手,适用于圆柱螺栓