norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
椭圆形弓形把手 - 塑料制
06901-01

椭圆形弓形把手 - 塑料制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热固塑料 PF 31。
钢制或不锈钢制螺纹轴套。
规格:热固塑料,黑色,高光泽抛光。
钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢。
温度范围:持续工作温度为 140 ℃。
短时工作温度最高为 160 ℃。
装配:背面安装。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06901-01 椭圆形弓形把手 - 塑料制 133 kB

图纸

椭圆形弓形把手 - 塑料制

商品选择/筛选

订货号材料ABB1D

HLT负载能力
N
CAD配件价格订购
06901-01-21000621钢制1002113M6501139500 根据要求
06901-01-21200621钢制1202113M6501339500 根据要求
06901-01-21280621钢制1282113M6501419500 根据要求
06901-01-21600825钢制1602517M85517712500 根据要求
06901-01-31000621不锈钢1002113M6501139500 根据要求
06901-01-31200621不锈钢1202113M6501339500 根据要求
06901-01-31280621不锈钢1282113M6501419500 根据要求
06901-01-31600825不锈钢1602517M85517712500 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2022 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83