norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹和尖端的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理
06612_E

带外螺纹和尖端的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
强度等级为 5.8 的钢制部件。
钢制顶销。
规格:钢制部件经黑色氧化。提示:使用各种不同的止动顶销,避免受压点的产生,平衡在对侧工件的不平整性,提高在需要夹紧工件上的附着力。特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06612_E 带外螺纹和尖端的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 288 kB

图纸

带外螺纹和尖端的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

商品选择/筛选

订货号

类型材料尺寸XD

D1D2D3HH1H2H3H4AA1B齿数

LL1CAD配件价格订购
06612-51051X20E钢制顶尖1M5101314,5324,54153033,540477,516200,5 根据要求
06612-51051X30E钢制顶尖1M5101314,5324,54153033,540477,516300,5 根据要求
06612-51051X40E钢制顶尖1M5101314,5324,54153033,540477,516400,5 根据要求
06612-51051X50E钢制顶尖1M5101314,5324,54153033,540477,516500,5 根据要求
06612-51061X20E钢制顶尖1M6101314,5424,54153033,540477,516200,8 根据要求
06612-51061X30E钢制顶尖1M6101314,5424,54153033,540477,516300,8 根据要求
06612-51061X40E钢制顶尖1M6101314,5424,54153033,540477,516400,8 根据要求
06612-51061X50E钢制顶尖1M6101314,5424,54153033,540477,516500,8 根据要求
06612-52061X20E钢制顶尖2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520200,8 根据要求
06612-52061X30E钢制顶尖2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520300,8 根据要求
06612-52061X40E钢制顶尖2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520400,8 根据要求
06612-52061X50E钢制顶尖2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520500,8 根据要求
06612-52061X60E钢制顶尖2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,520600,8 根据要求
06612-52081X20E钢制顶尖2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520201 根据要求
06612-52081X30E钢制顶尖2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520301 根据要求
06612-52081X40E钢制顶尖2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520401 根据要求
06612-52081X50E钢制顶尖2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520501 根据要求
06612-52081X60E钢制顶尖2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,520601 根据要求
06612-52101X20E钢制顶尖2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520201,5 根据要求
06612-52101X30E钢制顶尖2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520301,5 根据要求
06612-52101X40E钢制顶尖2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520401,5 根据要求
06612-52101X50E钢制顶尖2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520501,5 根据要求
06612-52101X60E钢制顶尖2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,520601,5 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83