norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹和 POM 柱塞的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理
06612_B

带外螺纹和 POM 柱塞的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
强度等级为 5.8 的钢制部件。
POM 材质的顶销。
规格:钢制部件经黑色氧化。提示:使用各种不同的止动顶销,避免受压点的产生,平衡在对侧工件的不平整性,提高在需要夹紧工件上的附着力。特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06612_B 带外螺纹和 POM 柱塞的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 286 kB

图纸

带外螺纹和 POM 柱塞的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

商品选择/筛选

订货号

类型材料尺寸XD

D1D2D3HH1H2H3H4AA1B齿数

LCAD配件价格订购
06612-21051X20BPOM 销钉1M5101314,5324,54153033,540477,51620,5 根据要求
06612-21051X30BPOM 销钉1M5101314,5324,54153033,540477,51630,5 根据要求
06612-21051X40BPOM 销钉1M5101314,5324,54153033,540477,51640,5 根据要求
06612-21051X50BPOM 销钉1M5101314,5324,54153033,540477,51650,5 根据要求
06612-21061X20BPOM 销钉1M6101314,53,524,54153033,540477,51619,8 根据要求
06612-21061X30BPOM 销钉1M6101314,53,524,54153033,540477,51629,8 根据要求
06612-21061X40BPOM 销钉1M6101314,53,524,54153033,540477,51639,8 根据要求
06612-21061X50BPOM 销钉1M6101314,53,524,54153033,540477,51649,8 根据要求
06612-22061X20BPOM 销钉2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52019,8 根据要求
06612-22061X30BPOM 销钉2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52029,8 根据要求
06612-22061X40BPOM 销钉2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52039,8 根据要求
06612-22061X50BPOM 销钉2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52049,8 根据要求
06612-22061X60BPOM 销钉2M613,51819,53,528,56,517,541,545,565759,52059,8 根据要求
06612-22081X20BPOM 销钉2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52019,6 根据要求
06612-22081X30BPOM 销钉2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52029,6 根据要求
06612-22081X40BPOM 销钉2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52039,6 根据要求
06612-22081X50BPOM 销钉2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52049,6 根据要求
06612-22081X60BPOM 销钉2M813,51819,5528,56,517,541,545,565759,52059,6 根据要求
06612-22101X20BPOM 销钉2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52019,9 根据要求
06612-22101X30BPOM 销钉2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52029,9 根据要求
06612-22101X40BPOM 销钉2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52039,9 根据要求
06612-22101X50BPOM 销钉2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52049,9 根据要求
06612-22101X60BPOM 销钉2M1013,51819,56,528,56,517,541,545,565759,52059,9 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83