norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹和黄铜柱塞的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理
06612_A

带外螺纹和黄铜柱塞的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
强度等级为 5.8 的钢制部件。
黄铜材质的顶销。
规格:钢制部件经黑色氧化。提示:使用各种不同的止动顶销,避免受压点的产生,平衡在对侧工件的不平整性,提高在需要夹紧工件上的附着力。特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06612_A 带外螺纹和黄铜柱塞的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 256 kB

图纸

带外螺纹和黄铜柱塞的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

商品选择/筛选

订货号

类型材料尺寸XD

D1D2D3HH1H2H3H4AA1B齿数

LCAD配件价格订购
06612-11051X20A黄铜销1M5101314,5324,54153033,540477,51620 根据要求
06612-11051X30A黄铜销1M5101314,5324,54153033,540477,51630 根据要求
06612-11051X40A黄铜销1M5101314,5324,54153033,540477,51640 根据要求
06612-11051X50A黄铜销1M5101314,5324,54153033,540477,51650 根据要求
06612-11061X20A黄铜销1M6101314,5424,54153033,540477,51620 根据要求
06612-11061X30A黄铜销1M6101314,5424,54153033,540477,51630 根据要求
06612-11061X40A黄铜销1M6101314,5424,54153033,540477,51640 根据要求
06612-11061X50A黄铜销1M6101314,5424,54153033,540477,51650 根据要求
06612-12061X20A黄铜销2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06612-12061X30A黄铜销2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06612-12061X40A黄铜销2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06612-12061X50A黄铜销2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06612-12061X60A黄铜销2M613,51819,5428,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06612-12081X20A黄铜销2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06612-12081X30A黄铜销2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06612-12081X40A黄铜销2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06612-12081X50A黄铜销2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06612-12081X60A黄铜销2M813,51819,55,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06612-12101X20A黄铜销2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06612-12101X30A黄铜销2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06612-12101X40A黄铜销2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06612-12101X50A黄铜销2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06612-12101X60A黄铜销2M1013,51819,5728,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83