norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件
06611-50

带外螺纹的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:塑料夹紧杆的手柄设计符合人体工程学,具有高品质的现代化外观并且手感舒适。
手柄杆由特殊的高性能塑料制成,并且有多种标准颜色可供选择。
手柄杆具有高刚度和高强度的优点。其自重较低,非常适合移动应用。
夹紧杆具有良好的耐化学性和耐腐蚀性。
材料:

高性能热塑性塑料,玻璃纤维增强型。
钢制部件不锈钢 1.4305。

规格:钢制 亮色提示:当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。使用说明:把手在未受控制的状态下通过一个齿圈卡入齿形芯中,以这种方式来紧固或松解螺纹。抬起把手可将其换入位置并通过弹簧弹力重新卡入齿圈。应用:机械、仪器和设备制造、康复区、医学、食品加工业。温度范围:持续工作温度最高为 100 ℃。
短时工作温度最高为 130 ℃。
优点:良好的耐化学性和耐腐蚀性。
7 种颜色方案。
根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。

黑灰色的高温塑料。
根据 IEC 216,持续工作温度最高为 150℃ 至 160 ℃。
短时工作温度最高为 250 ℃。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
不锈钢RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06611-50 带外螺纹的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 382 kB

图纸

带外螺纹的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
材料
尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

LCAD配件价格订购
06611-50-1051X10黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 根据要求
06611-50-1052X10橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 根据要求
06611-50-10516X10黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 根据要求
06611-50-10584X10红色 RAL 3020高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 根据要求
06611-50-10586X10灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 根据要求
06611-50-10587X10蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 根据要求
06611-50-10588X10灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 根据要求
06611-50-1051X15黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1052X15橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-10516X15黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-10584X15红色 RAL 3020高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-10586X15灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-10587X15蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-10588X15灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1051X20黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1052X20橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-10516X20黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-10584X20红色 RAL 3020高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-10586X20灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-10587X20蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-10588X20灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1051X25黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1052X25橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-10516X25黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-10584X25红色 RAL 3020高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-10586X25灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-10587X25蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-10588X25灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料1M51013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1061X10黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 根据要求
06611-50-1062X10橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 根据要求
06611-50-10616X10黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 根据要求
06611-50-10684X10红色 RAL 3020高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 根据要求
06611-50-10686X10灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 根据要求
06611-50-10687X10蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 根据要求
06611-50-10688X10灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91610 根据要求
06611-50-1061X15黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1062X15橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-10616X15黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-10684X15红色 RAL 3020高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-10686X15灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-10687X15蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-10688X15灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91615 根据要求
06611-50-1061X20黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1062X20橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-10616X20黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-10684X20红色 RAL 3020高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-10686X20灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-10687X20蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-10688X20灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91620 根据要求
06611-50-1061X25黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1062X25橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-10616X25黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-10684X25红色 RAL 3020高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-10686X25灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-10687X25蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-10688X25灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91625 根据要求
06611-50-1061X30黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 根据要求
06611-50-1062X30橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 根据要求
06611-50-10616X30黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 根据要求
06611-50-10684X30红色 RAL 3020高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 根据要求
06611-50-10686X30灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 根据要求
06611-50-10687X30蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 根据要求
06611-50-10688X30灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91630 根据要求
06611-50-1061X40黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 根据要求
06611-50-1062X40橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 根据要求
06611-50-10616X40黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 根据要求
06611-50-10684X40红色 RAL 3020高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 根据要求
06611-50-10686X40灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 根据要求
06611-50-10687X40蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 根据要求
06611-50-10688X40灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91640 根据要求
06611-50-1061X50黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 根据要求
06611-50-1062X50橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 根据要求
06611-50-10616X50黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 根据要求
06611-50-10684X50红色 RAL 3020高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 根据要求
06611-50-10686X50灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 根据要求
06611-50-10687X50蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 根据要求
06611-50-10688X50灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料1M61013,213,824,5414,230,83539,946,87,91650 根据要求
06611-50-2061X15黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-2062X15橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-20616X15黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-20684X15红色 RAL 3020高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-20686X15灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-20687X15蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-20688X15灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-2061X20黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2062X20橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-20616X20黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-20684X20红色 RAL 3020高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-20686X20灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-20687X20蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-20688X20灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2061X25黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2062X25橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-20616X25黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-20684X25红色 RAL 3020高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-20686X25灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-20687X25蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-20688X25灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2061X30黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2062X30橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-20616X30黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-20684X30红色 RAL 3020高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-20686X30灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-20687X30蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-20688X30灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2061X40黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2062X40橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-20616X40黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-20684X40红色 RAL 3020高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-20686X40灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-20687X40蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-20688X40灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2061X50黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2062X50橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-20616X50黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-20684X50红色 RAL 3020高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-20686X50灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-20687X50蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-20688X50灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2061X60黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2062X60橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-20616X60黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-20684X60红色 RAL 3020高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-20686X60灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-20687X60蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-20688X60灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料2M613,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2081X15黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-2082X15橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-20816X15黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-20884X15红色 RAL 3020高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-20886X15灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-20887X15蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-20888X15灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52015 根据要求
06611-50-2081X20黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2082X20橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-20816X20黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-20884X20红色 RAL 3020高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-20886X20灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-20887X20蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-20888X20灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2081X25黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2082X25橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-20816X25黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-20884X25红色 RAL 3020高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-20886X25灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-20887X25蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-20888X25灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2081X30黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2082X30橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-20816X30黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-20884X30红色 RAL 3020高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-20886X30灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-20887X30蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-20888X30灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2081X40黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2082X40橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-20816X40黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-20884X40红色 RAL 3020高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-20886X40灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-20887X40蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-20888X40灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2081X50黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2082X50橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-20816X50黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-20884X50红色 RAL 3020高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-20886X50灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-20887X50蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-20888X50灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2081X60黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2082X60橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-20816X60黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-20884X60红色 RAL 3020高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-20886X60灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-20887X60蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-20888X60灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料2M813,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2101X20黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2102X20橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-21016X20黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-21084X20红色 RAL 3020高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-21086X20灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-21087X20蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-21088X20灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52020 根据要求
06611-50-2101X25黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2102X25橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-21016X25黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-21084X25红色 RAL 3020高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-21086X25灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-21087X25蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-21088X25灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52025 根据要求
06611-50-2101X30黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2102X30橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-21016X30黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-21084X30红色 RAL 3020高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-21086X30灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-21087X30蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-21088X30灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52030 根据要求
06611-50-2101X40黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2102X40橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-21016X40黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-21084X40红色 RAL 3020高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-21086X40灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-21087X40蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-21088X40灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52040 根据要求
06611-50-2101X50黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2102X50橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-21016X50黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-21084X50红色 RAL 3020高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-21086X50灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-21087X50蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-21088X50灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52050 根据要求
06611-50-2101X60黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-2102X60橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-21016X60黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-21084X60红色 RAL 3020高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-21086X60灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-21087X60蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-21088X60灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料2M1013,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,52060 根据要求
06611-50-3081X20黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-3082X20橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-30816X20黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-30884X20红色 RAL 3020高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-30886X20灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-30887X20蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-30888X20灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-3081X25黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-3082X25橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-30816X25黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-30884X25红色 RAL 3020高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-30886X25灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-30887X25蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-30888X25灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-3081X30黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-3082X30橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-30816X30黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-30884X30红色 RAL 3020高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-30886X30灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-30887X30蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-30888X30灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-3081X40黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-3082X40橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-30816X40黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-30884X40红色 RAL 3020高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-30886X40灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-30887X40蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-30888X40灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-3081X50黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-3082X50橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-30816X50黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-30884X50红色 RAL 3020高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-30886X50灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-30887X50蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-30888X50灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-3081X60黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-3082X60橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-30816X60黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-30884X60红色 RAL 3020高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-30886X60灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-30887X60蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-30888X60灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料3M81621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-3101X20黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-3102X20橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-31016X20黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-31084X20红色 RAL 3020高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-31086X20灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-31087X20蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-31088X20灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52220 根据要求
06611-50-3101X25黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-3102X25橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-31016X25黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-31084X25红色 RAL 3020高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-31086X25灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-31087X25蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-31088X25灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52225 根据要求
06611-50-3101X30黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-3102X30橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-31016X30黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-31084X30红色 RAL 3020高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-31086X30灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-31087X30蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-31088X30灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52230 根据要求
06611-50-3101X40黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-3102X40橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-31016X40黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-31084X40红色 RAL 3020高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-31086X40灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-31087X40蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-31088X40灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52240 根据要求
06611-50-3101X50黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-3102X50橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-31016X50黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-31084X50红色 RAL 3020高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-31086X50灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-31087X50蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-31088X50灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52250 根据要求
06611-50-3101X60黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-3102X60橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-31016X60黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-31084X60红色 RAL 3020高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-31086X60灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-31087X60蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-31088X60灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料3M101621,221,93710245459,280,291,111,52260 根据要求
06611-50-4121X25黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料4M121926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12425 根据要求
06611-50-4122X25橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料4M121926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12425 根据要求
06611-50-41216X25黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料4M121926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12425 根据要求
06611-50-41284X25红色 RAL 3020高性能热塑性塑料4M121926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12425 根据要求
06611-50-41286X25灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料4M121926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12425 根据要求
06611-50-41287X25蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料4M121926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12425 根据要求
06611-50-41288X25灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料4M121926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12425 根据要求
06611-50-4121X30黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料4M121926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,12430