|
|
06611-50塑料锁紧手柄 带外螺纹,不锈钢制金属件 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:把手设计(符合人体工学)中的塑料锁紧手柄呈现出高品质、新式的外观和令人愉悦的感受。 把手由一种特殊的高性能塑料制成,有多种标准颜色可供选择。 此款把手的优点是高钢度和高强度。其自身重量较轻,是移动应用的理想选择。 锁紧手柄具有良好的耐化学性和耐腐蚀性,可以蒸汽消毒并且耐热水。材料:高性能热塑性塑料,玻璃纤维增强型。
钢制部件不锈钢 $s14305。规格:钢制 亮色提示:当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。使用说明:把手在未受控制的状态下通过一个齿圈卡入齿形芯中,以这种方式来紧固或松解螺纹。抬起把手可将其换入位置并通过弹簧弹力重新卡入齿圈。应用:机械、仪器和设备制造、康复区、医学、食品加工业。温度范围:持续工作温度最高为 100 ℃。 短时工作温度最高为 130 ℃。优点:良好的耐化学性和耐腐蚀性。 7 种颜色方案。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
黑灰色的高温塑料。 根据 IEC 216,持续工作温度最高为 150℃ 至 160 ℃。 短时工作温度最高为 250 ℃。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 主体 材料 | 尺寸 | X | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 齿数 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06611-50-1051X10 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-50-1052X10 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10516X10 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10584X10 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10586X10 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10587X10 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10588X10 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-50-1051X15 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-1052X15 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10516X15 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10584X15 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10586X15 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10587X15 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10588X15 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-1051X20 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-1052X20 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10516X20 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10584X20 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10586X20 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10587X20 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10588X20 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-1051X25 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-1052X25 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10516X25 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10584X25 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10586X25 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10587X25 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10588X25 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-1061X10 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-50-1062X10 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10616X10 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10684X10 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10686X10 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10687X10 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10688X10 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-50-1061X15 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-1062X15 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10616X15 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10684X15 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10686X15 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10687X15 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10688X15 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-1061X20 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-1062X20 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10616X20 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10684X20 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10686X20 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10687X20 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10688X20 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-1061X25 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-1062X25 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10616X25 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10684X25 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10686X25 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10687X25 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10688X25 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-1061X30 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-1062X30 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10616X30 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10684X30 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10686X30 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10687X30 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10688X30 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-1061X40 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-1062X40 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10616X40 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10684X40 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10686X40 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10687X40 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10688X40 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-1061X50 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-1062X50 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10616X50 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10684X50 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10686X50 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10687X50 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-10688X50 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2061X15 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2062X15 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20616X15 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20684X15 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20686X15 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20687X15 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20688X15 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2061X20 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2062X20 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20616X20 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20684X20 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20686X20 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20687X20 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20688X20 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2061X25 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2062X25 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20616X25 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20684X25 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20686X25 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20687X25 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20688X25 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2061X30 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2062X30 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20616X30 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20684X30 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20686X30 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20687X30 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20688X30 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2061X40 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2062X40 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20616X40 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20684X40 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20686X40 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20687X40 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20688X40 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2061X50 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2062X50 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20616X50 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20684X50 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20686X50 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20687X50 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20688X50 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2061X60 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2062X60 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20616X60 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20684X60 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20686X60 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20687X60 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20688X60 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2081X15 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2082X15 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20816X15 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20884X15 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20886X15 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20887X15 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20888X15 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2081X20 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2082X20 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20816X20 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20884X20 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20886X20 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20887X20 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20888X20 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2081X25 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2082X25 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20816X25 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20884X25 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20886X25 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20887X25 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20888X25 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2081X30 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2082X30 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20816X30 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20884X30 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20886X30 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20887X30 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20888X30 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2081X40 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2082X40 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20816X40 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20884X40 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20886X40 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20887X40 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20888X40 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2081X50 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2082X50 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20816X50 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20884X50 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20886X50 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20887X50 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20888X50 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2081X60 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2082X60 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20816X60 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20884X60 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20886X60 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20887X60 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-20888X60 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2101X20 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2102X20 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21016X20 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21084X20 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21086X20 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21087X20 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21088X20 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2101X25 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2102X25 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21016X25 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21084X25 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21086X25 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21087X25 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21088X25 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2101X30 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2102X30 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21016X30 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21084X30 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21086X30 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21087X30 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21088X30 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2101X40 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2102X40 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21016X40 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21084X40 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21086X40 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21087X40 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21088X40 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2101X50 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2102X50 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21016X50 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21084X50 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21086X50 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21087X50 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21088X50 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2101X60 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-2102X60 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21016X60 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21084X60 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21086X60 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21087X60 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-21088X60 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M10 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-3081X20 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-3082X20 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30816X20 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30884X20 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30886X20 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30887X20 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30888X20 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-50-3081X25 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-3082X25 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30816X25 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30884X25 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30886X25 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30887X25 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30888X25 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-50-3081X30 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-3082X30 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30816X30 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30884X30 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30886X30 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30887X30 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30888X30 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-50-3081X40 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-3082X40 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30816X40 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30884X40 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30886X40 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30887X40 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30888X40 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-50-3081X50 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-3082X50 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30816X50 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30884X50 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30886X50 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30887X50 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30888X50 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-50-3081X60 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-3082X60 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30816X60 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30884X60 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30886X60 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30887X60 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 3 | M8 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-50-30888X60 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 3 | |
|