|
|
06611-10带外螺纹和夹紧加强垫的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:集成了夹紧加强垫的锁紧手柄与标准锁紧手柄相比,夹持力最大提升了 75%。
此外,此产品还可用于手力有限的人员(例如用于康复区),以较少的力获得相当的夹持力。松开夹紧的锁紧手柄时,同样不费力气。
内置的推力滚针轴承可增加夹持力,夹紧时可在紧固的接触面上产生非常小的表面摩擦。经硬化处理的设备垫片专为高夹持力而设计,轴承额定载荷高,使用寿命长。
通过大的紧固支承面来保护夹紧的工件。因此不再需要垫片。
由于采用模块化结构,因此可提供许多特殊规格。材料:玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
不锈钢制件,1.4305。规格:亮色钢零件。 推力滚针轴承,带经硬化和磨光处理的限位垫片。使用说明:把手在未受控制的状态下通过一个齿圈卡入齿形芯中,以这种方式来紧固或松解螺纹。抬起把手可将其换入位置并通过弹簧弹力重新卡入齿圈。应用:机械、仪器和设备制造,康复区。装配:拧入深度必须至少为螺纹直径的 2 倍,安装时应轻微润滑螺纹。优点:在使用同样的紧固力矩的情况下,显著增加了夹持力。 高质量轴向滚针轴承,额定载荷高,使用寿命长。 稳固的支撑面保护了组件。根据要求:特殊类型。 其他颜色和螺纹长度。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | X | D2 | H | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06611-10-2081X10 | 黑色 RAL 7021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 | | | 根据要求 | | 06611-10-2081X20 | 黑色 RAL 7021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 | | | 根据要求 | | 06611-10-2081X30 | 黑色 RAL 7021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-2081X40 | 黑色 RAL 7021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-3101X15 | 黑色 RAL 7021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 | | | 根据要求 | | 06611-10-3101X30 | 黑色 RAL 7021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-3101X40 | 黑色 RAL 7021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-3101X50 | 黑色 RAL 7021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 | | | 根据要求 | | 06611-10-4101X20 | 黑色 RAL 7021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 | | | 根据要求 | | 06611-10-4101X30 | 黑色 RAL 7021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-4101X40 | 黑色 RAL 7021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-4101X50 | 黑色 RAL 7021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 | | | 根据要求 | | 06611-10-5121X20 | 黑色 RAL 7021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 | | | 根据要求 | | 06611-10-5121X30 | 黑色 RAL 7021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-5121X40 | 黑色 RAL 7021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-5121X50 | 黑色 RAL 7021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 | | | 根据要求 | | 06611-10-2082X10 | 橙色 RAL 2004 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 | | | 根据要求 | | 06611-10-2082X20 | 橙色 RAL 2004 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 | | | 根据要求 | | 06611-10-2082X30 | 橙色 RAL 2004 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-2082X40 | 橙色 RAL 2004 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-3102X15 | 橙色 RAL 2004 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 | | | 根据要求 | | 06611-10-3102X30 | 橙色 RAL 2004 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-3102X40 | 橙色 RAL 2004 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-3102X50 | 橙色 RAL 2004 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 | | | 根据要求 | | 06611-10-4102X20 | 橙色 RAL 2004 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 | | | 根据要求 | | 06611-10-4102X30 | 橙色 RAL 2004 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-4102X40 | 橙色 RAL 2004 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-4102X50 | 橙色 RAL 2004 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 | | | 根据要求 | | 06611-10-5122X20 | 橙色 RAL 2004 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 | | | 根据要求 | | 06611-10-5122X30 | 橙色 RAL 2004 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-5122X40 | 橙色 RAL 2004 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-5122X50 | 橙色 RAL 2004 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 | | | 根据要求 | | 06611-10-20816X10 | 黄色 RAL 1021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 | | | 根据要求 | | 06611-10-20816X20 | 黄色 RAL 1021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 | | | 根据要求 | | 06611-10-20816X30 | 黄色 RAL 1021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-20816X40 | 黄色 RAL 1021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-31016X15 | 黄色 RAL 1021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 | | | 根据要求 | | 06611-10-31016X30 | 黄色 RAL 1021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-31016X40 | 黄色 RAL 1021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-31016X50 | 黄色 RAL 1021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 | | | 根据要求 | | 06611-10-41016X20 | 黄色 RAL 1021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 | | | 根据要求 | | 06611-10-41016X30 | 黄色 RAL 1021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-41016X40 | 黄色 RAL 1021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-41016X50 | 黄色 RAL 1021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 | | | 根据要求 | | 06611-10-51216X20 | 黄色 RAL 1021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 | | | 根据要求 | | 06611-10-51216X30 | 黄色 RAL 1021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-51216X40 | 黄色 RAL 1021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-51216X50 | 黄色 RAL 1021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 | | | 根据要求 | | 06611-10-20886X10 | 灰色 RAL 6032 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 | | | 根据要求 | | 06611-10-20886X20 | 灰色 RAL 6032 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 | | | 根据要求 | | 06611-10-20886X30 | 灰色 RAL 6032 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-20886X40 | 灰色 RAL 6032 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-31086X15 | 灰色 RAL 6032 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 | | | 根据要求 | | 06611-10-31086X30 | 灰色 RAL 6032 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-31086X40 | 灰色 RAL 6032 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-31086X50 | 灰色 RAL 6032 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 | | | 根据要求 | | 06611-10-41086X20 | 灰色 RAL 6032 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 | | | 根据要求 | | 06611-10-41086X30 | 灰色 RAL 6032 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-41086X40 | 灰色 RAL 6032 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-41086X50 | 灰色 RAL 6032 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 | | | 根据要求 | | 06611-10-51286X20 | 灰色 RAL 6032 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 | | | 根据要求 | | 06611-10-51286X30 | 灰色 RAL 6032 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-51286X40 | 灰色 RAL 6032 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-51286X50 | 灰色 RAL 6032 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 | | | 根据要求 | | 06611-10-20887X10 | 蓝色 RAL 5017 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 | | | 根据要求 | | 06611-10-20887X20 | 蓝色 RAL 5017 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 | | | 根据要求 | | 06611-10-20887X30 | 蓝色 RAL 5017 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-20887X40 | 蓝色 RAL 5017 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-31087X15 | 蓝色 RAL 5017 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 | | | 根据要求 | | 06611-10-31087X30 | 蓝色 RAL 5017 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-31087X40 | 蓝色 RAL 5017 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-31087X50 | 蓝色 RAL 5017 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 | | | 根据要求 | | 06611-10-41087X20 | 蓝色 RAL 5017 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 | | | 根据要求 | | 06611-10-41087X30 | 蓝色 RAL 5017 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-41087X40 | 蓝色 RAL 5017 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-41087X50 | 蓝色 RAL 5017 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 | | | 根据要求 | | 06611-10-51287X20 | 蓝色 RAL 5017 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 | | | 根据要求 | | 06611-10-51287X30 | 蓝色 RAL 5017 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-51287X40 | 蓝色 RAL 5017 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-51287X50 | 蓝色 RAL 5017 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 | | | 根据要求 | | 06611-10-20884X10 | 红色 RAL 3020 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 | | | 根据要求 | | 06611-10-20884X20 | 红色 RAL 3020 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 | | | 根据要求 | | 06611-10-20884X30 | 红色 RAL 3020 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-20884X40 | 红色 RAL 3020 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-31084X15 | 红色 RAL 3020 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 | | | 根据要求 | | 06611-10-31084X30 | 红色 RAL 3020 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-31084X40 | 红色 RAL 3020 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-31084X50 | 红色 RAL 3020 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 | | | 根据要求 | | 06611-10-41084X20 | 红色 RAL 3020 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 | | | 根据要求 | | 06611-10-41084X30 | 红色 RAL 3020 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-41084X40 | 红色 RAL 3020 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-41084X50 | 红色 RAL 3020 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 | | | 根据要求 | | 06611-10-51284X20 | 红色 RAL 3020 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 | | | 根据要求 | | 06611-10-51284X30 | 红色 RAL 3020 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-51284X40 | 红色 RAL 3020 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-51284X50 | 红色 RAL 3020 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 | | | 根据要求 | | 06611-10-20888X10 | 灰色 RAL 7035 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 10 | | | 根据要求 | | 06611-10-20888X20 | 灰色 RAL 7035 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 20 | | | 根据要求 | | 06611-10-20888X30 | 灰色 RAL 7035 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-20888X40 | 灰色 RAL 7035 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-31088X15 | 灰色 RAL 7035 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 15 | | | 根据要求 | | 06611-10-31088X30 | 灰色 RAL 7035 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-31088X40 | 灰色 RAL 7035 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-31088X50 | 灰色 RAL 7035 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 50 | | | 根据要求 | | 06611-10-41088X20 | 灰色 RAL 7035 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 20 | | | 根据要求 | | 06611-10-41088X30 | 灰色 RAL 7035 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-41088X40 | 灰色 RAL 7035 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-41088X50 | 灰色 RAL 7035 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 50 | | | 根据要求 | | 06611-10-51288X20 | 灰色 RAL 7035 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 20 | | | 根据要求 | | 06611-10-51288X30 | 灰色 RAL 7035 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 30 | | | 根据要求 | | 06611-10-51288X40 | 灰色 RAL 7035 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 40 | | | 根据要求 | | 06611-10-51288X50 | 灰色 RAL 7035 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 50 | | | 根据要求 | |
|
|