|
|
06611锁紧把手 塑料手柄,外螺纹,金属件不锈钢 |
返回 |
|
|
产品说明材料:玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
不锈钢制件,1.4305。规格:不锈钢 亮色。提示:Δ 此位表示锁紧手柄的颜色。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 尺寸 | X | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 齿数 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06611-1051X10 | 黑色 RAL 7021 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-1051X15 | 黑色 RAL 7021 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-1051X20 | 黑色 RAL 7021 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-1051X25 | 黑色 RAL 7021 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-10516X10 | 黄色 RAL 1021 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-10516X15 | 黄色 RAL 1021 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-10516X20 | 黄色 RAL 1021 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-10516X25 | 黄色 RAL 1021 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-1052X10 | 橙色 RAL 2004 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-1052X15 | 橙色 RAL 2004 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-1052X20 | 橙色 RAL 2004 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-1052X25 | 橙色 RAL 2004 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-10584X10 | 红色 RAL 3020 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-10584X15 | 红色 RAL 3020 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-10584X20 | 红色 RAL 3020 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-10584X25 | 红色 RAL 3020 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-10586X10 | 灰色 RAL 6032 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-10586X15 | 灰色 RAL 6032 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-10586X20 | 灰色 RAL 6032 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-10586X25 | 灰色 RAL 6032 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-10587X10 | 蓝色 RAL 5017 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-10587X15 | 蓝色 RAL 5017 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-10587X20 | 蓝色 RAL 5017 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-10587X25 | 蓝色 RAL 5017 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-10588X10 | 灰色 RAL 7035 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-10588X15 | 灰色 RAL 7035 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-10588X20 | 灰色 RAL 7035 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-10588X25 | 灰色 RAL 7035 | 1 | M5 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-1061X10 | 黑色 RAL 7021 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-1061X15 | 黑色 RAL 7021 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-1061X20 | 黑色 RAL 7021 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-1061X25 | 黑色 RAL 7021 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-1061X30 | 黑色 RAL 7021 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-1061X40 | 黑色 RAL 7021 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-1061X50 | 黑色 RAL 7021 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-10616X10 | 黄色 RAL 1021 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-10616X15 | 黄色 RAL 1021 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-10616X20 | 黄色 RAL 1021 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-10616X25 | 黄色 RAL 1021 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-10616X30 | 黄色 RAL 1021 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-10616X40 | 黄色 RAL 1021 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-10616X50 | 黄色 RAL 1021 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-1062X10 | 橙色 RAL 2004 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-1062X15 | 橙色 RAL 2004 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-1062X20 | 橙色 RAL 2004 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-1062X25 | 橙色 RAL 2004 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-1062X30 | 橙色 RAL 2004 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-1062X40 | 橙色 RAL 2004 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-1062X50 | 橙色 RAL 2004 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-10684X10 | 红色 RAL 3020 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-10684X15 | 红色 RAL 3020 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-10684X20 | 红色 RAL 3020 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-10684X25 | 红色 RAL 3020 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-10684X30 | 红色 RAL 3020 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-10684X40 | 红色 RAL 3020 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-10684X50 | 红色 RAL 3020 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-10686X10 | 灰色 RAL 6032 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-10686X15 | 灰色 RAL 6032 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-10686X20 | 灰色 RAL 6032 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-10686X25 | 灰色 RAL 6032 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-10686X30 | 灰色 RAL 6032 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-10686X40 | 灰色 RAL 6032 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-10686X50 | 灰色 RAL 6032 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-10687X10 | 蓝色 RAL 5017 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-10687X15 | 蓝色 RAL 5017 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-10687X20 | 蓝色 RAL 5017 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-10687X25 | 蓝色 RAL 5017 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-10687X30 | 蓝色 RAL 5017 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-10687X40 | 蓝色 RAL 5017 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-10687X50 | 蓝色 RAL 5017 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-10688X10 | 灰色 RAL 7035 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06611-10688X15 | 灰色 RAL 7035 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-10688X20 | 灰色 RAL 7035 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-10688X25 | 灰色 RAL 7035 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-10688X30 | 灰色 RAL 7035 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-10688X40 | 灰色 RAL 7035 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-10688X50 | 灰色 RAL 7035 | 1 | M6 | 10 | 13 | 14,5 | 24,5 | 4 | 15 | 30 | 33,5 | 40 | 47 | 7,5 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2061X15 | 黑色 RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-2061X20 | 黑色 RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-2061X25 | 黑色 RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-2061X30 | 黑色 RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-2061X40 | 黑色 RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-2061X50 | 黑色 RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2061X60 | 黑色 RAL 7021 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-20616X15 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-20616X20 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-20616X25 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-20616X30 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-20616X40 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-20616X50 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-20616X60 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-2062X20 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-2062X15 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-2062X25 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-2062X30 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-2062X40 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-2062X50 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2062X60 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-20684X15 | 红色 RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-20684X20 | 红色 RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-20684X25 | 红色 RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-20684X30 | 红色 RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-20684X40 | 红色 RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-20684X50 | 红色 RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-20684X60 | 红色 RAL 3020 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-20686X15 | 灰色 RAL 6032 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-20686X20 | 灰色 RAL 6032 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-20686X25 | 灰色 RAL 6032 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-20686X30 | 灰色 RAL 6032 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-20686X40 | 灰色 RAL 6032 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-20686X50 | 灰色 RAL 6032 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-20686X60 | 灰色 RAL 6032 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-20687X15 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-20687X20 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-20687X25 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-20687X30 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-20687X40 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-20687X50 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-20687X60 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-20688X15 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-20688X20 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-20688X25 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-20688X30 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-20688X40 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-20688X50 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-20688X60 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M6 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-2081X15 | 黑色 RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-2081X20 | 黑色 RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-2081X25 | 黑色 RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-2081X30 | 黑色 RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-2081X40 | 黑色 RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-2081X50 | 黑色 RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2081X60 | 黑色 RAL 7021 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-20816X15 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-20816X20 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-20816X25 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-20816X30 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-20816X40 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-20816X50 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-20816X60 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-2082X20 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-2082X15 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-2082X25 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-2082X30 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-2082X40 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-2082X50 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2082X60 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-20884X15 | 红色 RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-20884X20 | 红色 RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-20884X25 | 红色 RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-20884X30 | 红色 RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-20884X40 | 红色 RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-20884X50 | 红色 RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-20884X60 | 红色 RAL 3020 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-20886X15 | 灰色 RAL 6032 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-20886X20 | 灰色 RAL 6032 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-20886X25 | 灰色 RAL 6032 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-20886X30 | 灰色 RAL 6032 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-20886X40 | 灰色 RAL 6032 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-20886X50 | 灰色 RAL 6032 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-20886X60 | 灰色 RAL 6032 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-20887X15 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-20887X20 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-20887X25 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-20887X30 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-20887X40 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-20887X50 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-20887X60 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-20888X15 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06611-20888X20 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-20888X25 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-20888X30 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-20888X40 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-20888X50 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-20888X60 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M8 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-2101X20 | 黑色 RAL 7021 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-2101X25 | 黑色 RAL 7021 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-2101X30 | 黑色 RAL 7021 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-2101X40 | 黑色 RAL 7021 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-2101X50 | 黑色 RAL 7021 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2101X60 | 黑色 RAL 7021 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-21016X20 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-21016X25 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-21016X30 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-21016X40 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-21016X50 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-21016X60 | 黄色 RAL 1021 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-2102X20 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-2102X25 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-2102X30 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-2102X40 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-2102X50 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-2102X60 | 橙色 RAL 2004 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-21084X20 | 红色 RAL 3020 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-21084X25 | 红色 RAL 3020 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-21084X30 | 红色 RAL 3020 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-21084X40 | 红色 RAL 3020 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-21084X50 | 红色 RAL 3020 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-21084X60 | 红色 RAL 3020 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-21086X20 | 灰色 RAL 6032 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-21086X25 | 灰色 RAL 6032 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-21086X30 | 灰色 RAL 6032 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-21086X40 | 灰色 RAL 6032 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-21086X50 | 灰色 RAL 6032 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-21086X60 | 灰色 RAL 6032 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-21087X20 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-21087X25 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-21087X30 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-21087X40 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-21087X50 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-21087X60 | 蓝色 RAL 5017 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-21088X20 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-21088X25 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-21088X30 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-21088X40 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-21088X50 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-21088X60 | 灰色 RAL 7035 | 2 | M10 | 13,5 | 18 | 19,5 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 41,5 | 45,5 | 65 | 75 | 9,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-3081X20 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-3081X25 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-3081X30 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-3081X40 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-3081X50 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-3081X60 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-30816X20 | 黄色 RAL 1021 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-30816X25 | 黄色 RAL 1021 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-30816X30 | 黄色 RAL 1021 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-30816X40 | 黄色 RAL 1021 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-30816X50 | 黄色 RAL 1021 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-30816X60 | 黄色 RAL 1021 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-3082X20 | 橙色 RAL 2004 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-3082X25 | 橙色 RAL 2004 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-3082X30 | 橙色 RAL 2004 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-3082X40 | 橙色 RAL 2004 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-3082X50 | 橙色 RAL 2004 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-3082X60 | 橙色 RAL 2004 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-30884X20 | 红色 RAL 3020 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-30884X25 | 红色 RAL 3020 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-30884X30 | 红色 RAL 3020 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-30884X40 | 红色 RAL 3020 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-30884X50 | 红色 RAL 3020 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-30884X60 | 红色 RAL 3020 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-30886X20 | 灰色 RAL 6032 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-30886X25 | 灰色 RAL 6032 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-30886X30 | 灰色 RAL 6032 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-30886X40 | 灰色 RAL 6032 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-30886X50 | 灰色 RAL 6032 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-30886X60 | 灰色 RAL 6032 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-30887X20 | 蓝色 RAL 5017 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-30887X25 | 蓝色 RAL 5017 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-30887X30 | 蓝色 RAL 5017 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-30887X40 | 蓝色 RAL 5017 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-30887X50 | 蓝色 RAL 5017 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-30887X60 | 蓝色 RAL 5017 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-30888X20 | 灰色 RAL 7035 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-30888X25 | 灰色 RAL 7035 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-30888X30 | 灰色 RAL 7035 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-30888X40 | 灰色 RAL 7035 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-30888X50 | 灰色 RAL 7035 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-30888X60 | 灰色 RAL 7035 | 3 | M8 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-3101X20 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-3101X25 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-3101X30 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | | 06611-3101X40 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 40 |  | | 根据要求 | | 06611-3101X50 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 50 |  | | 根据要求 | | 06611-3101X60 | 黑色 RAL 7021 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 60 |  | | 根据要求 | | 06611-31016X20 | 黄色 RAL 1021 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 20 |  | | 根据要求 | | 06611-31016X25 | 黄色 RAL 1021 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 25 |  | | 根据要求 | | 06611-31016X30 | 黄色 RAL 1021 | 3 | M10 | 16 | 21,5 | 23 | 37 | 10 | 24 | 53,5 | 58 | 80 | 91,5 | 11 | 22 | 30 |  | | 根据要求 | |
|