norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹和按钮的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件
06611

带外螺纹和按钮的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
钢制部件,不锈钢 1.4305。
压紧旋钮,塑料 (POM)。

规格:钢制 亮色提示:Δ 此位表示锁紧手柄的颜色。
标准颜色为:
锁紧手柄为黑灰色,压紧旋钮为红色。
锁紧手柄为橙色,压紧旋钮为黑灰色。
锁紧手柄为红色,压紧旋钮为黑灰色。

当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。
根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06611 带外螺纹和按钮的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 400 kB

图纸

带外螺纹和按钮的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

LCAD配件价格订购
06611-71105X10黑色 RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51610 根据要求
06611-71105X15黑色 RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51615 根据要求
06611-71105X20黑色 RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51620 根据要求
06611-71105X25黑色 RAL 70211M5101314,525,54153033,540477,51625 根据要求
06611-72105X10橙色 RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51610 根据要求
06611-72105X15橙色 RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51615 根据要求
06611-72105X20橙色 RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51620 根据要求
06611-72105X25橙色 RAL 20041M5101314,525,54153033,540477,51625 根据要求
06611-73105X10红色 RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51610 根据要求
06611-73105X15红色 RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51615 根据要求
06611-73105X20红色 RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51620 根据要求
06611-73105X25红色 RAL 30201M5101314,525,54153033,540477,51625 根据要求
06611-71106X10黑色 RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51610 根据要求
06611-71106X15黑色 RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51615 根据要求
06611-71106X20黑色 RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51620 根据要求
06611-71106X25黑色 RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51625 根据要求
06611-71106X30黑色 RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51630 根据要求
06611-71106X40黑色 RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51640 根据要求
06611-71106X50黑色 RAL 70211M6101314,525,54153033,540477,51650 根据要求
06611-72106X10橙色 RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51610 根据要求
06611-72106X15橙色 RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51615 根据要求
06611-72106X20橙色 RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51620 根据要求
06611-72106X25橙色 RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51625 根据要求
06611-72106X30橙色 RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51630 根据要求
06611-72106X40橙色 RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51640 根据要求
06611-72106X50橙色 RAL 20041M6101314,525,54153033,540477,51650 根据要求
06611-73106X10红色 RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51610 根据要求
06611-73106X15红色 RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51615 根据要求
06611-73106X20红色 RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51620 根据要求
06611-73106X25红色 RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51625 根据要求
06611-73106X30红色 RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51630 根据要求
06611-73106X40红色 RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51640 根据要求
06611-73106X50红色 RAL 30201M6101314,525,54153033,540477,51650 根据要求
06611-71206X15黑色 RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06611-71206X20黑色 RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-71206X25黑色 RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-71206X30黑色 RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-71206X40黑色 RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-71206X50黑色 RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-71206X60黑色 RAL 70212M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-72206X15橙色 RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06611-72206X20橙色 RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-72206X25橙色 RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-72206X30橙色 RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-72206X40橙色 RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-72206X50橙色 RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-72206X60橙色 RAL 20042M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-73206X15红色 RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06611-73206X20红色 RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-73206X25红色 RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-73206X30红色 RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-73206X40红色 RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-73206X50红色 RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-73206X60红色 RAL 30202M613,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-71208X15黑色 RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06611-71208X20黑色 RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-71208X25黑色 RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-71208X30黑色 RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-71208X40黑色 RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-71208X50黑色 RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-71208X60黑色 RAL 70212M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-72208X15橙色 RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06611-72208X20橙色 RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-72208X25橙色 RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-72208X30橙色 RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-72208X40橙色 RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-72208X50橙色 RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-72208X60橙色 RAL 20042M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-73208X15红色 RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06611-73208X20红色 RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-73208X25红色 RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-73208X30红色 RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-73208X40红色 RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-73208X50红色 RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-73208X60红色 RAL 30202M813,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-71210X20黑色 RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-71210X25黑色 RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-71210X30黑色 RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-71210X40黑色 RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-71210X50黑色 RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-71210X60黑色 RAL 70212M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-72210X20橙色 RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-72210X25橙色 RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-72210X30橙色 RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-72210X40橙色 RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-72210X50橙色 RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-72210X60橙色 RAL 20042M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-73210X20红色 RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06611-73210X25红色 RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06611-73210X30红色 RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06611-73210X40红色 RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06611-73210X50红色 RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06611-73210X60红色 RAL 30202M1013,51819,529,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06611-71308X20黑色 RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112220 根据要求
06611-71308X25黑色 RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112225 根据要求
06611-71308X30黑色 RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112230 根据要求
06611-71308X40黑色 RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112240 根据要求
06611-71308X50黑色 RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112250 根据要求
06611-71308X60黑色 RAL 70213M81621,52338,5102453,5588091,5112260 根据要求
06611-72308X20橙色 RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112220 根据要求
06611-72308X25橙色 RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112225 根据要求
06611-72308X30橙色 RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112230 根据要求
06611-72308X40橙色 RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112240 根据要求
06611-72308X50橙色 RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112250 根据要求
06611-72308X60橙色 RAL 20043M81621,52338,5102453,5588091,5112260 根据要求
06611-73308X20红色 RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112220 根据要求
06611-73308X25红色 RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112225 根据要求
06611-73308X30红色 RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112230 根据要求
06611-73308X40红色 RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112240 根据要求
06611-73308X50红色 RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112250 根据要求
06611-73308X60红色 RAL 30203M81621,52338,5102453,5588091,5112260 根据要求
06611-71310X20黑色 RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112220 根据要求
06611-71310X25黑色 RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112225 根据要求
06611-71310X30黑色 RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112230 根据要求
06611-71310X40黑色 RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112240 根据要求
06611-71310X50黑色 RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112250 根据要求
06611-71310X60黑色 RAL 70213M101621,52338,5102453,5588091,5112260 根据要求
06611-72310X20橙色 RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112220 根据要求
06611-72310X25橙色 RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112225 根据要求
06611-72310X30橙色 RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112230 根据要求
06611-72310X40橙色 RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112240 根据要求
06611-72310X50橙色 RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112250 根据要求
06611-72310X60橙色 RAL 20043M101621,52338,5102453,5588091,5112260 根据要求
06611-73310X20红色 RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112220 根据要求
06611-73310X25红色 RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112225 根据要求
06611-73310X30红色 RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112230 根据要求
06611-73310X40红色 RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112240 根据要求
06611-73310X50红色 RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112250 根据要求
06611-73310X60红色 RAL 30203M101621,52338,5102453,5588091,5112260 根据要求
06611-71412X25黑色 RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132425 根据要求
06611-71412X30黑色 RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132430 根据要求
06611-71412X40黑色 RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132440 根据要求
06611-71412X50黑色 RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132450 根据要求
06611-71412X60黑色 RAL 70214M121925,527,544,61026616695109132460 根据要求
06611-72412X25橙色 RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132425 根据要求
06611-72412X30橙色 RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132430 根据要求
06611-72412X40橙色 RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132440 根据要求
06611-72412X50橙色 RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132450 根据要求
06611-72412X60橙色 RAL 20044M121925,527,544,61026616695109132460 根据要求
06611-73412X25红色 RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132425 根据要求
06611-73412X30红色 RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132430 根据要求
06611-73412X40红色 RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132440 根据要求
06611-73412X50红色 RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132450 根据要求
06611-73412X60红色 RAL 30204M121925,527,544,61026616695109132460 根据要求
06611-71516X30黑色 RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52630 根据要求
06611-71516X40黑色 RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52640 根据要求
06611-71516X50黑色 RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52650 根据要求
06611-71516X60黑色 RAL 70215M16233032,550,61233727711012615,52660 根据要求
06611-72516X30橙色 RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52630 根据要求
06611-72516X40橙色 RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52640 根据要求
06611-72516X50橙色 RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52650 根据要求
06611-72516X60橙色 RAL 20045M16233032,550,61233727711012615,52660 根据要求
06611-73516X30红色 RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52630 根据要求
06611-73516X40红色 RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52640 根据要求
06611-73516X50红色 RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52650 根据要求
06611-73516X60红色 RAL 30205M16233032,550,61233727711012615,52660 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83