|
|
06610-55塑料锁紧手柄 带外螺纹,不锈钢金属件经蓝色钝化处理 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:把手设计(符合人体工学)中的塑料锁紧手柄呈现出高品质、新式的外观和令人愉悦的感受。 把手由一种特殊的高性能塑料制成,有多种标准颜色可供选择。 此款把手的优点是高钢度和高强度。其自身重量较轻,是移动应用的理想选择。材料:高性能热塑性塑料,玻璃纤维增强型。 强度等级为 5.8 的钢制部件。 规格:钢制件,经蓝色钝化处理。提示:当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。使用说明:把手在未受控制的状态下通过一个齿圈卡入齿形芯中,以这种方式来紧固或松解螺纹。抬起把手可将其换入位置并通过弹簧弹力重新卡入齿圈。应用:机械、仪器和设备制造,康复区。温度范围:持续工作温度最高为 100 ℃。 短时工作温度最高为 130 ℃。优点:七种颜色类型。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。 尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
黑灰色的高温塑料。 根据 IEC 216,持续工作温度最高为 150℃ 至 160 ℃。 短时工作温度最高为 250 ℃。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 颜色 | 主体 材料 | 尺寸 | X | D
| D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | 齿数 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06610-55-1051X10 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1052X10 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10516X10 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10584X10 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10586X10 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10587X10 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10588X10 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1051X15 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1052X15 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10516X15 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10584X15 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10586X15 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10587X15 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10588X15 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1051X20 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1052X20 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10516X20 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10584X20 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10586X20 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10587X20 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10588X20 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1051X25 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1052X25 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10516X25 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10584X25 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10586X25 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10587X25 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10588X25 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1051X30 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1052X30 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10516X30 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10584X30 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10586X30 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10587X30 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10588X30 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1051X35 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1052X35 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10516X35 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10584X35 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10586X35 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10587X35 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10588X35 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1051X40 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1052X40 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10516X40 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10584X40 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10586X40 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10587X40 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10588X40 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1051X45 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1052X45 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10516X45 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10584X45 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10586X45 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10587X45 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10588X45 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1051X50 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1052X50 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10516X50 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10584X50 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10586X50 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10587X50 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10588X50 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M5 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1061X10 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1062X10 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10616X10 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10684X10 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10686X10 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10687X10 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10688X10 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 10 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1061X15 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1062X15 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10616X15 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10684X15 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10686X15 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10687X15 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10688X15 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1061X20 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1062X20 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10616X20 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10684X20 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10686X20 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10687X20 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10688X20 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1061X25 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1062X25 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10616X25 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10684X25 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10686X25 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10687X25 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10688X25 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1061X30 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1062X30 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10616X30 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10684X30 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10686X30 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10687X30 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10688X30 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1061X35 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1062X35 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10616X35 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10684X35 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10686X35 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10687X35 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10688X35 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1061X40 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1062X40 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10616X40 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10684X40 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10686X40 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10687X40 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10688X40 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1061X45 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1062X45 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10616X45 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10684X45 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10686X45 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10687X45 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10688X45 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1061X50 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-1062X50 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10616X50 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10684X50 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10686X50 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10687X50 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-10688X50 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 1 | M6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2061X15 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2062X15 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20616X15 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20684X15 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20686X15 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20687X15 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20688X15 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2061X20 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2062X20 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20616X20 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20684X20 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20686X20 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20687X20 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20688X20 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2061X25 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2062X25 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20616X25 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20684X25 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20686X25 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20687X25 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20688X25 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2061X30 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2062X30 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20616X30 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20684X30 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20686X30 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20687X30 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20688X30 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2061X35 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2062X35 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20616X35 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20684X35 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20686X35 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20687X35 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20688X35 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2061X40 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2062X40 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20616X40 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20684X40 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20686X40 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20687X40 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20688X40 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2061X45 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2062X45 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20616X45 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20684X45 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20686X45 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20687X45 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20688X45 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2061X50 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2062X50 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20616X50 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20684X50 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20686X50 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20687X50 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20688X50 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2061X55 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2062X55 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20616X55 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20684X55 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20686X55 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20687X55 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20688X55 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 55 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2061X60 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2062X60 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20616X60 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20684X60 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20686X60 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20687X60 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20688X60 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M6 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2081X15 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2082X15 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20816X15 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20884X15 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20886X15 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20887X15 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20888X15 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 15 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2081X20 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2082X20 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20816X20 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20884X20 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20886X20 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20887X20 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20888X20 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 20 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2081X25 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2082X25 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20816X25 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20884X25 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20886X25 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20887X25 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20888X25 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 25 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2081X30 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2082X30 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20816X30 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20884X30 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20886X30 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20887X30 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20888X30 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 30 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2081X35 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2082X35 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20816X35 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20884X35 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20886X35 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20887X35 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20888X35 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 35 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2081X40 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2082X40 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20816X40 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20884X40 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20886X40 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20887X40 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20888X40 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 40 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2081X45 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2082X45 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20816X45 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20884X45 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20886X45 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20887X45 | 蓝色 RAL 5017 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20888X45 | 灰色 RAL 7035 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 45 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2081X50 | 黑色 RAL 7021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-2082X50 | 橙色 RAL 2004 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20816X50 | 黄色 RAL 1021 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20884X50 | 红色 RAL 3020 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | | 06610-55-20886X50 | 灰色 RAL 6032 | 高性能热塑性塑料 | 2 | M8 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | 50 |  | | 根据要求 | |
|