norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹和夹紧加强垫的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理
06610-10

带外螺纹和夹紧加强垫的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:集成了夹紧加强垫的锁紧手柄与标准锁紧手柄相比,夹持力最大提升了 75%。

此外,此产品还可用于手力有限的人员(例如用于康复区),以较少的力获得相当的夹持力。松开夹紧的锁紧手柄时,同样不费力气。

内置的推力滚针轴承可增加夹持力,夹紧时可在紧固的接触面上产生非常小的表面摩擦。经硬化处理的设备垫片专为高夹持力而设计,轴承额定载荷高,使用寿命长。

通过大的紧固支承面来保护夹紧的工件。因此不再需要垫片。

由于采用模块化结构,因此可提供许多特殊规格。
材料:玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
强度等级为 5.8 的钢制部件。
规格:钢制部件经黑色氧化。
推力滚针轴承,带经硬化和磨光处理的限位垫片。
使用说明:把手在未受控制的状态下通过一个齿圈卡入齿形芯中,以这种方式来紧固或松解螺纹。抬起把手可将其换入位置并通过弹簧弹力重新卡入齿圈。应用:机械、仪器和设备制造,康复区。装配:拧入深度必须至少为螺纹直径的 2 倍,安装时应轻微润滑螺纹。优点:在使用同样的紧固力矩的情况下,显著增加了夹持力。
高质量轴向滚针轴承,额定载荷高,使用寿命长。
稳固的支撑面保护了组件。
根据要求:特殊类型。
其他颜色和螺纹长度。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06610-10 带外螺纹和夹紧加强垫的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 649 kB

图纸

带外螺纹和夹紧加强垫的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
XD2

HH2H3H4AA1BLCAD配件价格订购
06610-10-2081X10黑色 RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,410 根据要求
06610-10-2081X20黑色 RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,420 根据要求
06610-10-2081X30黑色 RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,430 根据要求
06610-10-2081X40黑色 RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,440 根据要求
06610-10-3101X15黑色 RAL 7021M1030473463,467,9809511,115 根据要求
06610-10-3101X30黑色 RAL 7021M1030473463,467,9809511,130 根据要求
06610-10-3101X40黑色 RAL 7021M1030473463,467,9809511,140 根据要求
06610-10-3101X50黑色 RAL 7021M1030473463,467,9809511,150 根据要求
06610-10-4101X20黑色 RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,220 根据要求
06610-10-4101X30黑色 RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,230 根据要求
06610-10-4101X40黑色 RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,240 根据要求
06610-10-4101X50黑色 RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,250 根据要求
06610-10-5121X20黑色 RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,620 根据要求
06610-10-5121X30黑色 RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,630 根据要求
06610-10-5121X40黑色 RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,640 根据要求
06610-10-5121X50黑色 RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,650 根据要求
06610-10-2082X10橙色 RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,410 根据要求
06610-10-2082X20橙色 RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,420 根据要求
06610-10-2082X30橙色 RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,430 根据要求
06610-10-2082X40橙色 RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,440 根据要求
06610-10-3102X15橙色 RAL 2004M1030473463,467,9809511,115 根据要求
06610-10-3102X30橙色 RAL 2004M1030473463,467,9809511,130 根据要求
06610-10-3102X40橙色 RAL 2004M1030473463,467,9809511,140 根据要求
06610-10-3102X50橙色 RAL 2004M1030473463,467,9809511,150 根据要求
06610-10-4102X20橙色 RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,220 根据要求
06610-10-4102X30橙色 RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,230 根据要求
06610-10-4102X40橙色 RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,240 根据要求
06610-10-4102X50橙色 RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,250 根据要求
06610-10-5122X20橙色 RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,620 根据要求
06610-10-5122X30橙色 RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,630 根据要求
06610-10-5122X40橙色 RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,640 根据要求
06610-10-5122X50橙色 RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,650 根据要求
06610-10-20816X10黄色 RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,410 根据要求
06610-10-20816X20黄色 RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,420 根据要求
06610-10-20816X30黄色 RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,430 根据要求
06610-10-20816X40黄色 RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,440 根据要求
06610-10-31016X15黄色 RAL 1021M1030473463,467,9809511,115 根据要求
06610-10-31016X30黄色 RAL 1021M1030473463,467,9809511,130 根据要求
06610-10-31016X40黄色 RAL 1021M1030473463,467,9809511,140 根据要求
06610-10-31016X50黄色 RAL 1021M1030473463,467,9809511,150 根据要求
06610-10-41016X20黄色 RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,220 根据要求
06610-10-41016X30黄色 RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,230 根据要求
06610-10-41016X40黄色 RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,240 根据要求
06610-10-41016X50黄色 RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,250 根据要求
06610-10-51216X20黄色 RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,620 根据要求
06610-10-51216X30黄色 RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,630 根据要求
06610-10-51216X40黄色 RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,640 根据要求
06610-10-51216X50黄色 RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,650 根据要求
06610-10-20886X10灰色 RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,410 根据要求
06610-10-20886X20灰色 RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,420 根据要求
06610-10-20886X30灰色 RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,430 根据要求
06610-10-20886X40灰色 RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,440 根据要求
06610-10-31086X15灰色 RAL 6032M1030473463,467,9809511,115 根据要求
06610-10-31086X30灰色 RAL 6032M1030473463,467,9809511,130 根据要求
06610-10-31086X40灰色 RAL 6032M1030473463,467,9809511,140 根据要求
06610-10-31086X50灰色 RAL 6032M1030473463,467,9809511,150 根据要求
06610-10-41086X20灰色 RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,220 根据要求
06610-10-41086X30灰色 RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,230 根据要求
06610-10-41086X40灰色 RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,240 根据要求
06610-10-41086X50灰色 RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,250 根据要求
06610-10-51286X20灰色 RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,620 根据要求
06610-10-51286X30灰色 RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,630 根据要求
06610-10-51286X40灰色 RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,640 根据要求
06610-10-51286X50灰色 RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,650 根据要求
06610-10-20887X10蓝色 RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,410 根据要求
06610-10-20887X20蓝色 RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,420 根据要求
06610-10-20887X30蓝色 RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,430 根据要求
06610-10-20887X40蓝色 RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,440 根据要求
06610-10-31087X15蓝色 RAL 5017M1030473463,467,9809511,115 根据要求
06610-10-31087X30蓝色 RAL 5017M1030473463,467,9809511,130 根据要求
06610-10-31087X40蓝色 RAL 5017M1030473463,467,9809511,140 根据要求
06610-10-31087X50蓝色 RAL 5017M1030473463,467,9809511,150 根据要求
06610-10-41087X20蓝色 RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,220 根据要求
06610-10-41087X30蓝色 RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,230 根据要求
06610-10-41087X40蓝色 RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,240 根据要求
06610-10-41087X50蓝色 RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,250 根据要求
06610-10-51287X20蓝色 RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,620 根据要求
06610-10-51287X30蓝色 RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,630 根据要求
06610-10-51287X40蓝色 RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,640 根据要求
06610-10-51287X50蓝色 RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,650 根据要求
06610-10-20884X10红色 RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,410 根据要求
06610-10-20884X20红色 RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,420 根据要求
06610-10-20884X30红色 RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,430 根据要求
06610-10-20884X40红色 RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,440 根据要求
06610-10-31084X15红色 RAL 3020M1030473463,467,9809511,115 根据要求
06610-10-31084X30红色 RAL 3020M1030473463,467,9809511,130 根据要求
06610-10-31084X40红色 RAL 3020M1030473463,467,9809511,140 根据要求
06610-10-31084X50红色 RAL 3020M1030473463,467,9809511,150 根据要求
06610-10-41084X20红色 RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,220 根据要求
06610-10-41084X30红色 RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,230 根据要求
06610-10-41084X40红色 RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,240 根据要求
06610-10-41084X50红色 RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,250 根据要求
06610-10-51284X20红色 RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,620 根据要求
06610-10-51284X30红色 RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,630 根据要求
06610-10-51284X40红色 RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,640 根据要求
06610-10-51284X50红色 RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,650 根据要求
06610-10-20888X10灰色 RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,410 根据要求
06610-10-20888X20灰色 RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,420 根据要求
06610-10-20888X30灰色 RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,430 根据要求
06610-10-20888X40灰色 RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,440 根据要求
06610-10-31088X15灰色 RAL 7035M1030473463,467,9809511,115 根据要求
06610-10-31088X30灰色 RAL 7035M1030473463,467,9809511,130 根据要求
06610-10-31088X40灰色 RAL 7035M1030473463,467,9809511,140 根据要求
06610-10-31088X50灰色 RAL 7035M1030473463,467,9809511,150 根据要求
06610-10-41088X20灰色 RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,220 根据要求
06610-10-41088X30灰色 RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,230 根据要求
06610-10-41088X40灰色 RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,240 根据要求
06610-10-41088X50灰色 RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,250 根据要求
06610-10-51288X20灰色 RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,620 根据要求
06610-10-51288X30灰色 RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,630 根据要求
06610-10-51288X40灰色 RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,640 根据要求
06610-10-51288X50灰色 RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,650 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83