norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料锁紧手柄 带外螺纹,不锈钢金属件经蓝色钝化处理
06610-05

塑料锁紧手柄 带外螺纹,不锈钢金属件经蓝色钝化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
强度等级为 5.8 的钢制部件。
规格:钢制件,经蓝色钝化处理。提示:当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。根据要求:其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN 78
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06610-05 塑料锁紧手柄 带外螺纹,不锈钢金属件经蓝色钝化处理 703 kB

图纸

塑料锁紧手柄 带外螺纹,不锈钢金属件经蓝色钝化处理

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

LCAD配件价格订购
06610-05-1051X10黑色 RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06610-05-1052X10橙色 RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06610-05-10516X10黄色 RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06610-05-10584X10红色 RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06610-05-10586X10灰色 RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06610-05-10587X10蓝色 RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06610-05-10588X10灰色 RAL 70351M5101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06610-05-1051X15黑色 RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06610-05-1052X15橙色 RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06610-05-10516X15黄色 RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06610-05-10584X15红色 RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06610-05-10586X15灰色 RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06610-05-10587X15蓝色 RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06610-05-10588X15灰色 RAL 70351M5101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06610-05-1051X20黑色 RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06610-05-1052X20橙色 RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06610-05-10516X20黄色 RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06610-05-10584X20红色 RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06610-05-10586X20灰色 RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06610-05-10587X20蓝色 RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06610-05-10588X20灰色 RAL 70351M5101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06610-05-1051X25黑色 RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06610-05-1052X25橙色 RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06610-05-10516X25黄色 RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06610-05-10584X25红色 RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06610-05-10586X25灰色 RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06610-05-10587X25蓝色 RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06610-05-10588X25灰色 RAL 70351M5101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06610-05-1051X30黑色 RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51630 根据要求
06610-05-1052X30橙色 RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51630 根据要求
06610-05-10516X30黄色 RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51630 根据要求
06610-05-10584X30红色 RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51630 根据要求
06610-05-10586X30灰色 RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51630 根据要求
06610-05-10587X30蓝色 RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51630 根据要求
06610-05-10588X30灰色 RAL 70351M5101314,524,54153033,540477,51630 根据要求
06610-05-1051X35黑色 RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51635 根据要求
06610-05-1052X35橙色 RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51635 根据要求
06610-05-10516X35黄色 RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51635 根据要求
06610-05-10584X35红色 RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51635 根据要求
06610-05-10586X35灰色 RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51635 根据要求
06610-05-10587X35蓝色 RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51635 根据要求
06610-05-10588X35灰色 RAL 70351M5101314,524,54153033,540477,51635 根据要求
06610-05-1051X40黑色 RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51640 根据要求
06610-05-1052X40橙色 RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51640 根据要求
06610-05-10516X40黄色 RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51640 根据要求
06610-05-10584X40红色 RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51640 根据要求
06610-05-10586X40灰色 RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51640 根据要求
06610-05-10587X40蓝色 RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51640 根据要求
06610-05-10588X40灰色 RAL 70351M5101314,524,54153033,540477,51640 根据要求
06610-05-1051X45黑色 RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51645 根据要求
06610-05-1052X45橙色 RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51645 根据要求
06610-05-10516X45黄色 RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51645 根据要求
06610-05-10584X45红色 RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51645 根据要求
06610-05-10586X45灰色 RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51645 根据要求
06610-05-10587X45蓝色 RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51645 根据要求
06610-05-10588X45灰色 RAL 70351M5101314,524,54153033,540477,51645 根据要求
06610-05-1051X50黑色 RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51650 根据要求
06610-05-1052X50橙色 RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51650 根据要求
06610-05-10516X50黄色 RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51650 根据要求
06610-05-10584X50红色 RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51650 根据要求
06610-05-10586X50灰色 RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51650 根据要求
06610-05-10587X50蓝色 RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51650 根据要求
06610-05-10588X50灰色 RAL 70351M5101314,524,54153033,540477,51650 根据要求
06610-05-1061X10黑色 RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06610-05-1062X10橙色 RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06610-05-10616X10黄色 RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06610-05-10684X10红色 RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06610-05-10686X10灰色 RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06610-05-10687X10蓝色 RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06610-05-10688X10灰色 RAL 70351M6101314,524,54153033,540477,51610 根据要求
06610-05-1061X15黑色 RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06610-05-1062X15橙色 RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06610-05-10616X15黄色 RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06610-05-10684X15红色 RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06610-05-10686X15灰色 RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06610-05-10687X15蓝色 RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06610-05-10688X15灰色 RAL 70351M6101314,524,54153033,540477,51615 根据要求
06610-05-1061X20黑色 RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06610-05-1062X20橙色 RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06610-05-10616X20黄色 RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06610-05-10684X20红色 RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06610-05-10686X20灰色 RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06610-05-10687X20蓝色 RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06610-05-10688X20灰色 RAL 70351M6101314,524,54153033,540477,51620 根据要求
06610-05-1061X25黑色 RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06610-05-1062X25橙色 RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06610-05-10616X25黄色 RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06610-05-10684X25红色 RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06610-05-10686X25灰色 RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06610-05-10687X25蓝色 RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06610-05-10688X25灰色 RAL 70351M6101314,524,54153033,540477,51625 根据要求
06610-05-1061X30黑色 RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51630 根据要求
06610-05-1062X30橙色 RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51630 根据要求
06610-05-10616X30黄色 RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51630 根据要求
06610-05-10684X30红色 RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51630 根据要求
06610-05-10686X30灰色 RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51630 根据要求
06610-05-10687X30蓝色 RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51630 根据要求
06610-05-10688X30灰色 RAL 70351M6101314,524,54153033,540477,51630 根据要求
06610-05-1061X35黑色 RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51635 根据要求
06610-05-1062X35橙色 RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51635 根据要求
06610-05-10616X35黄色 RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51635 根据要求
06610-05-10684X35红色 RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51635 根据要求
06610-05-10686X35灰色 RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51635 根据要求
06610-05-10687X35蓝色 RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51635 根据要求
06610-05-10688X35灰色 RAL 70351M6101314,524,54153033,540477,51635 根据要求
06610-05-1061X40黑色 RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51640 根据要求
06610-05-1062X40橙色 RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51640 根据要求
06610-05-10616X40黄色 RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51640 根据要求
06610-05-10684X40红色 RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51640 根据要求
06610-05-10686X40灰色 RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51640 根据要求
06610-05-10687X40蓝色 RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51640 根据要求
06610-05-10688X40灰色 RAL 70351M6101314,524,54153033,540477,51640 根据要求
06610-05-1061X45黑色 RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51645 根据要求
06610-05-1062X45橙色 RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51645 根据要求
06610-05-10616X45黄色 RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51645 根据要求
06610-05-10684X45红色 RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51645 根据要求
06610-05-10686X45灰色 RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51645 根据要求
06610-05-10687X45蓝色 RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51645 根据要求
06610-05-10688X45灰色 RAL 70351M6101314,524,54153033,540477,51645 根据要求
06610-05-1061X50黑色 RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51650 根据要求
06610-05-1062X50橙色 RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51650 根据要求
06610-05-10616X50黄色 RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51650 根据要求
06610-05-10684X50红色 RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51650 根据要求
06610-05-10686X50灰色 RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51650 根据要求
06610-05-10687X50蓝色 RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51650 根据要求
06610-05-10688X50灰色 RAL 70351M6101314,524,54153033,540477,51650 根据要求
06610-05-2061X15黑色 RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06610-05-2062X15橙色 RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06610-05-20616X15黄色 RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06610-05-20684X15红色 RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06610-05-20686X15灰色 RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06610-05-20687X15蓝色 RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06610-05-20688X15灰色 RAL 70352M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06610-05-2061X20黑色 RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06610-05-2062X20橙色 RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06610-05-20616X20黄色 RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06610-05-20684X20红色 RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06610-05-20686X20灰色 RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06610-05-20687X20蓝色 RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06610-05-20688X20灰色 RAL 70352M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06610-05-2061X25黑色 RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06610-05-2062X25橙色 RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06610-05-20616X25黄色 RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06610-05-20684X25红色 RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06610-05-20686X25灰色 RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06610-05-20687X25蓝色 RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06610-05-20688X25灰色 RAL 70352M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06610-05-2061X30黑色 RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06610-05-2062X30橙色 RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06610-05-20616X30黄色 RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06610-05-20684X30红色 RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06610-05-20686X30灰色 RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06610-05-20687X30蓝色 RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06610-05-20688X30灰色 RAL 70352M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06610-05-2061X35黑色 RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 根据要求
06610-05-2062X35橙色 RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 根据要求
06610-05-20616X35黄色 RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 根据要求
06610-05-20684X35红色 RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 根据要求
06610-05-20686X35灰色 RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 根据要求
06610-05-20687X35蓝色 RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 根据要求
06610-05-20688X35灰色 RAL 70352M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 根据要求
06610-05-2061X40黑色 RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06610-05-2062X40橙色 RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06610-05-20616X40黄色 RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06610-05-20684X40红色 RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06610-05-20686X40灰色 RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06610-05-20687X40蓝色 RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06610-05-20688X40灰色 RAL 70352M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06610-05-2061X45黑色 RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 根据要求
06610-05-2062X45橙色 RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 根据要求
06610-05-20616X45黄色 RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 根据要求
06610-05-20684X45红色 RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 根据要求
06610-05-20686X45灰色 RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 根据要求
06610-05-20687X45蓝色 RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 根据要求
06610-05-20688X45灰色 RAL 70352M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 根据要求
06610-05-2061X50黑色 RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06610-05-2062X50橙色 RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06610-05-20616X50黄色 RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06610-05-20684X50红色 RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06610-05-20686X50灰色 RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06610-05-20687X50蓝色 RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06610-05-20688X50灰色 RAL 70352M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06610-05-2061X55黑色 RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 根据要求
06610-05-2062X55橙色 RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 根据要求
06610-05-20616X55黄色 RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 根据要求
06610-05-20684X55红色 RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 根据要求
06610-05-20686X55灰色 RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 根据要求
06610-05-20687X55蓝色 RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 根据要求
06610-05-20688X55灰色 RAL 70352M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 根据要求
06610-05-2061X60黑色 RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06610-05-2062X60橙色 RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06610-05-20616X60黄色 RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06610-05-20684X60红色 RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06610-05-20686X60灰色 RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06610-05-20687X60蓝色 RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06610-05-20688X60灰色 RAL 70352M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 根据要求
06610-05-2081X15黑色 RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06610-05-2082X15橙色 RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06610-05-20816X15黄色 RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06610-05-20884X15红色 RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06610-05-20886X15灰色 RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06610-05-20887X15蓝色 RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06610-05-20888X15灰色 RAL 70352M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 根据要求
06610-05-2081X20黑色 RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06610-05-2082X20橙色 RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06610-05-20816X20黄色 RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06610-05-20884X20红色 RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06610-05-20886X20灰色 RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06610-05-20887X20蓝色 RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06610-05-20888X20灰色 RAL 70352M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 根据要求
06610-05-2081X25黑色 RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06610-05-2082X25橙色 RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06610-05-20816X25黄色 RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06610-05-20884X25红色 RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06610-05-20886X25灰色 RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06610-05-20887X25蓝色 RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06610-05-20888X25灰色 RAL 70352M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 根据要求
06610-05-2081X30黑色 RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06610-05-2082X30橙色 RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06610-05-20816X30黄色 RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06610-05-20884X30红色 RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06610-05-20886X30灰色 RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06610-05-20887X30蓝色 RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06610-05-20888X30灰色 RAL 70352M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 根据要求
06610-05-2081X35黑色 RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 根据要求
06610-05-2082X35橙色 RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 根据要求
06610-05-20816X35黄色 RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 根据要求
06610-05-20884X35红色 RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 根据要求
06610-05-20886X35灰色 RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 根据要求
06610-05-20887X35蓝色 RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 根据要求
06610-05-20888X35灰色 RAL 70352M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52035 根据要求
06610-05-2081X40黑色 RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06610-05-2082X40橙色 RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06610-05-20816X40黄色 RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06610-05-20884X40红色 RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06610-05-20886X40灰色 RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06610-05-20887X40蓝色 RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06610-05-20888X40灰色 RAL 70352M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 根据要求
06610-05-2081X45黑色 RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 根据要求
06610-05-2082X45橙色 RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 根据要求
06610-05-20816X45黄色 RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 根据要求
06610-05-20884X45红色 RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 根据要求
06610-05-20886X45灰色 RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 根据要求
06610-05-20887X45蓝色 RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 根据要求
06610-05-20888X45灰色 RAL 70352M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52045 根据要求
06610-05-2081X50黑色 RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06610-05-2082X50橙色 RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06610-05-20816X50黄色 RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06610-05-20884X50红色 RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06610-05-20886X50灰色 RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06610-05-20887X50蓝色 RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06610-05-20888X50灰色 RAL 70352M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 根据要求
06610-05-2081X55黑色 RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 根据要求
06610-05-2082X55橙色 RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 根据要求
06610-05-20816X55黄色 RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 根据要求
06610-05-20884X55红色 RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 根据要求
06610-05-20886X55灰色 RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52055 根据要求