norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件
06601

带内螺纹的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
不锈钢制件,1.4305。
规格:不锈钢 亮色。提示:Δ 此位表示锁紧手柄的颜色。根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06601 带内螺纹的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 250 kB

图纸

带内螺纹的塑料锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
颜色
主体
材料
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06601-1041黑色 RAL 7021塑料1M49101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06601-1042橙色 RAL 2004塑料1M49101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06601-10416黄色 RAL 1021塑料1M49101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06601-10484红色 RAL 3020塑料1M49101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06601-10486灰色 RAL 6032塑料1M49101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06601-10487蓝色 RAL 5017塑料1M49101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06601-10488灰色 RAL 7035塑料1M49101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06601-1051黑色 RAL 7021塑料1M59101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06601-1052橙色 RAL 2004塑料1M59101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06601-10516黄色 RAL 1021塑料1M59101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06601-10584红色 RAL 3020塑料1M59101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06601-10586灰色 RAL 6032塑料1M59101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06601-10587蓝色 RAL 5017塑料1M59101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06601-10588灰色 RAL 7035塑料1M59101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06601-1061黑色 RAL 7021塑料1M69101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06601-1062橙色 RAL 2004塑料1M69101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06601-10616黄色 RAL 1021塑料1M69101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06601-10684红色 RAL 3020塑料1M69101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06601-10686灰色 RAL 6032塑料1M69101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06601-10687蓝色 RAL 5017塑料1M69101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06601-10688灰色 RAL 7035塑料1M69101314,524,54153033,540477,516 根据要求
06601-2061黑色 RAL 7021塑料2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06601-2062橙色 RAL 2004塑料2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06601-20616黄色 RAL 1021塑料2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06601-20684红色 RAL 3020塑料2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06601-20686灰色 RAL 6032塑料2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06601-20687蓝色 RAL 5017塑料2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06601-20688灰色 RAL 7035塑料2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06601-2081黑色 RAL 7021塑料2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06601-2082橙色 RAL 2004塑料2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06601-20816黄色 RAL 1021塑料2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06601-20884红色 RAL 3020塑料2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06601-20886灰色 RAL 6032塑料2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06601-20887蓝色 RAL 5017塑料2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06601-20888灰色 RAL 7035塑料2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06601-3081黑色 RAL 7021塑料3M8141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06601-3082橙色 RAL 2004塑料3M8141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06601-30816黄色 RAL 1021塑料3M8141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06601-30884红色 RAL 3020塑料3M8141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06601-30886灰色 RAL 6032塑料3M8141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06601-30887蓝色 RAL 5017塑料3M8141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06601-30888灰色 RAL 7035塑料3M8141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06601-3101黑色 RAL 7021塑料3M10141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06601-3102橙色 RAL 2004塑料3M10141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06601-31016黄色 RAL 1021塑料3M10141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06601-31084红色 RAL 3020塑料3M10141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06601-31086灰色 RAL 6032塑料3M10141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06601-31087蓝色 RAL 5017塑料3M10141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06601-31088灰色 RAL 7035塑料3M10141621,52337102453,5588091,51122 根据要求
06601-4101黑色 RAL 7021塑料4M10171925,527,54310266166951091324 根据要求
06601-4102橙色 RAL 2004塑料4M10171925,527,54310266166951091324 根据要求
06601-41016黄色 RAL 1021塑料4M10171925,527,54310266166951091324 根据要求
06601-41084红色 RAL 3020塑料4M10171925,527,54310266166951091324 根据要求
06601-41086灰色 RAL 6032塑料4M10171925,527,54310266166951091324 根据要求
06601-41087蓝色 RAL 5017塑料4M10171925,527,54310266166951091324 根据要求
06601-41088灰色 RAL 7035塑料4M10171925,527,54310266166951091324 根据要求
06601-4121黑色 RAL 7021塑料4M12171925,527,54310266166951091324 根据要求
06601-4122橙色 RAL 2004塑料4M12171925,527,54310266166951091324 根据要求
06601-41216黄色 RAL 1021塑料4M12171925,527,54310266166951091324 根据要求
06601-41284红色 RAL 3020塑料4M12171925,527,54310266166951091324 根据要求
06601-41286灰色 RAL 6032塑料4M12171925,527,54310266166951091324 根据要求
06601-41287蓝色 RAL 5017塑料4M12171925,527,54310266166951091324 根据要求
06601-41288灰色 RAL 7035塑料4M12171925,527,54310266166951091324 根据要求
06601-5121黑色 RAL 7021塑料5M1223233032,5491233727711012615,526 根据要求
06601-5122橙色 RAL 2004塑料5M1223233032,5491233727711012615,526 根据要求
06601-51216黄色 RAL 1021塑料5M1223233032,5491233727711012615,526 根据要求
06601-51284红色 RAL 3020塑料5M1223233032,5491233727711012615,526 根据要求
06601-51286灰色 RAL 6032塑料5M1223233032,5491233727711012615,526 根据要求
06601-51287蓝色 RAL 5017塑料5M1223233032,5491233727711012615,526 根据要求
06601-51288灰色 RAL 7035塑料5M1223233032,5491233727711012615,526 根据要求
06601-5161黑色 RAL 7021塑料5M1623233032,5491233727711012615,526 根据要求
06601-5162橙色 RAL 2004塑料5M1623233032,5491233727711012615,526 根据要求
06601-51616黄色 RAL 1021塑料5M1623233032,5491233727711012615,526 根据要求
06601-51684红色 RAL 3020塑料5M1623233032,5491233727711012615,526 根据要求
06601-51686灰色 RAL 6032塑料5M1623233032,5491233727711012615,526 根据要求
06601-51687蓝色 RAL 5017塑料5M1623233032,5491233727711012615,526 根据要求
06601-51688灰色 RAL 7035塑料5M1623233032,5491233727711012615,526 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83