norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料锁紧手柄 带内螺纹,不锈钢金属件经蓝色钝化处理
06600-55

塑料锁紧手柄 带内螺纹,不锈钢金属件经蓝色钝化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:把手设计(符合人体工学)中的塑料锁紧手柄呈现出高品质、新式的外观和令人愉悦的感受。
把手由一种特殊的高性能塑料制成,有多种标准颜色可供选择。
此款把手的优点是高钢度和高强度。其自身重量较轻,是移动应用的理想选择。
材料:高性能热塑性塑料,玻璃纤维增强型。
强度等级为 5.8 的钢制部件。
规格:钢制件,经蓝色钝化处理。使用说明:把手在未受控制的状态下通过一个齿圈卡入齿形芯中,以这种方式来紧固或松解螺纹。抬起把手可将其换入位置并通过弹簧弹力重新卡入齿圈。应用:机械、仪器和设备制造,康复区。温度范围:持续工作温度最高为 100 ℃。
短时工作温度最高为 130 ℃。
优点:七种颜色类型。根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。

黑灰色的高温塑料。
根据 IEC 216,持续工作温度最高为 150℃ 至 160 ℃。
短时工作温度最高为 250 ℃。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06600-55 塑料锁紧手柄 带内螺纹,不锈钢金属件经蓝色钝化处理 295 kB

图纸

塑料锁紧手柄 带内螺纹,不锈钢金属件经蓝色钝化处理

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
材料
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06600-55-1041黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06600-55-1042橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06600-55-10416黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06600-55-10484红色 RAL 3020高性能热塑性塑料1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06600-55-10486灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06600-55-10487蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06600-55-10488灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06600-55-1051黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06600-55-1052橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06600-55-10516黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06600-55-10584红色 RAL 3020高性能热塑性塑料1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06600-55-10586灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06600-55-10587蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06600-55-10588灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06600-55-1061黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06600-55-1062橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06600-55-10616黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06600-55-10684红色 RAL 3020高性能热塑性塑料1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06600-55-10686灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06600-55-10687蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06600-55-10688灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 根据要求
06600-55-2061黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06600-55-2062橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06600-55-20616黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06600-55-20684红色 RAL 3020高性能热塑性塑料2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06600-55-20686灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06600-55-20687蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06600-55-20688灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06600-55-2081黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06600-55-2082橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06600-55-20816黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06600-55-20884红色 RAL 3020高性能热塑性塑料2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06600-55-20886灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06600-55-20887蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06600-55-20888灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 根据要求
06600-55-3081黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06600-55-3082橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06600-55-30816黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06600-55-30884红色 RAL 3020高性能热塑性塑料3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06600-55-30886灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06600-55-30887蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06600-55-30888灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06600-55-3101黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06600-55-3102橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06600-55-31016黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06600-55-31084红色 RAL 3020高性能热塑性塑料3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06600-55-31086灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06600-55-31087蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06600-55-31088灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 根据要求
06600-55-4101黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06600-55-4102橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06600-55-41016黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06600-55-41084红色 RAL 3020高性能热塑性塑料4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06600-55-41086灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06600-55-41087蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06600-55-41088灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06600-55-4121黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06600-55-4122橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06600-55-41216黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06600-55-41284红色 RAL 3020高性能热塑性塑料4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06600-55-41286灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06600-55-41287蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06600-55-41288灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 根据要求
06600-55-5121黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06600-55-5122橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06600-55-51216黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06600-55-51284红色 RAL 3020高性能热塑性塑料5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06600-55-51286灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06600-55-51287蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06600-55-51288灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06600-55-5161黑色 RAL 7021高性能热塑性塑料5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06600-55-5162橙色 RAL 2004高性能热塑性塑料5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06600-55-51616黄色 RAL 1021高性能热塑性塑料5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06600-55-51684红色 RAL 3020高性能热塑性塑料5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06600-55-51686灰色 RAL 6032高性能热塑性塑料5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06600-55-51687蓝色 RAL 5017高性能热塑性塑料5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
06600-55-51688灰色 RAL 7035高性能热塑性塑料5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2023 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83