norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹和夹紧加强垫的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理
06600-10

带内螺纹和夹紧加强垫的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:集成了夹紧加强垫的锁紧手柄与标准锁紧手柄相比,夹持力最大提升了 75%。

此外,此产品还可用于手力有限的人员(例如用于康复区),以较少的力获得相当的夹持力。松开夹紧的锁紧手柄时,同样不费力气。

内置的推力滚针轴承可增加夹持力,夹紧时可在紧固的接触面上产生非常小的表面摩擦。经硬化处理的设备垫片专为高夹持力而设计,轴承额定载荷高,使用寿命长。

通过大的紧固支承面来保护夹紧的工件。因此不再需要垫片。
材料:玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
强度等级为 5.8 的钢制部件。
规格:钢制部件经黑色氧化。
推力滚针轴承,带经硬化和磨光处理的限位垫片。
使用说明:把手在未受控制的状态下通过一个齿圈卡入齿形芯中,以这种方式来紧固或松解螺纹。抬起把手可将其换入位置并通过弹簧弹力重新卡入齿圈。应用:机械、仪器和设备制造,康复区。装配:拧入深度必须至少为螺纹直径的 2 倍,安装时应轻微润滑螺纹。优点:在使用同样的紧固力矩的情况下,显著增加了夹持力。
高质量轴向滚针轴承,额定载荷高,使用寿命长。
稳固的支撑面保护了组件。
根据要求:其他颜色。特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06600-10 带内螺纹和夹紧加强垫的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 645 kB

图纸

带内螺纹和夹紧加强垫的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
XD2

HH2H3H4AA1BTT1CAD配件价格订购
06600-10-2081黑色 RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,42210 根据要求
06600-10-3101黑色 RAL 7021M1030473463,467,9809511,12410 根据要求
06600-10-4101黑色 RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 根据要求
06600-10-5121黑色 RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 根据要求
06600-10-2082橙色 RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,42210 根据要求
06600-10-3102橙色 RAL 2004M1030473463,467,9809511,12410 根据要求
06600-10-4102橙色 RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,22710 根据要求
06600-10-5122橙色 RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 根据要求
06600-10-20816黄色 RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,42210 根据要求
06600-10-31016黄色 RAL 1021M1030473463,467,9809511,12410 根据要求
06600-10-41016黄色 RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 根据要求
06600-10-51216黄色 RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 根据要求
06600-10-20886灰色 RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,42210 根据要求
06600-10-31086灰色 RAL 6032M1030473463,467,9809511,12410 根据要求
06600-10-41086灰色 RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,22710 根据要求
06600-10-51286灰色 RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 根据要求
06600-10-20887蓝色 RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,42210 根据要求
06600-10-31087蓝色 RAL 5017M1030473463,467,9809511,12410 根据要求
06600-10-41087蓝色 RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,22710 根据要求
06600-10-51287蓝色 RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 根据要求
06600-10-20884红色 RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,42210 根据要求
06600-10-31084红色 RAL 3020M1030473463,467,9809511,12410 根据要求
06600-10-41084红色 RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,22710 根据要求
06600-10-51284红色 RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 根据要求
06600-10-20888灰色 RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,42210 根据要求
06600-10-31088灰色 RAL 7035M1030473463,467,9809511,12410 根据要求
06600-10-41088灰色 RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,22710 根据要求
06600-10-51288灰色 RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83