norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带内螺纹和按钮的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理
06600

带内螺纹和按钮的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:玻璃纤维增强型塑料材质的把手,配有压铸锌材质的齿环。
强度等级为 5.8 的钢制部件。
压紧旋钮,塑料 (POM)。
规格:钢制部件经黑色氧化。提示:Δ 此位表示锁紧手柄的颜色。
标准颜色为:
锁紧手柄为黑灰色,压紧旋钮为红色。
锁紧手柄为橙色,压紧旋钮为黑灰色。
锁紧手柄为红色,压紧旋钮为黑灰色。
根据要求:其他内螺纹和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06600 带内螺纹和按钮的塑料锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 322 kB

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号主体
颜色
尺寸XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

CAD配件价格订购
06600-71104黑色 RAL 70211M49101314,525,54153033,540477,516 根据要求
06600-72104橙色 RAL 20041M49101314,525,54153033,540477,516 根据要求
06600-73104红色 RAL 30201M49101314,525,54153033,540477,516 根据要求
06600-71105黑色 RAL 70211M59101314,525,54153033,540477,516 根据要求
06600-72105橙色 RAL 20041M59101314,525,54153033,540477,516 根据要求
06600-73105红色 RAL 30201M59101314,525,54153033,540477,516 根据要求
06600-71106黑色 RAL 70211M69101314,525,54153033,540477,516 根据要求
06600-72106橙色 RAL 20041M69101314,525,54153033,540477,516 根据要求
06600-73106红色 RAL 30201M69101314,525,54153033,540477,516 根据要求
06600-71206黑色 RAL 70212M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-72206橙色 RAL 20042M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-73206红色 RAL 30202M61213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-71208黑色 RAL 70212M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-72208橙色 RAL 20042M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-73208红色 RAL 30202M81213,51819,529,56,517,541,545,565759,520 根据要求
06600-71308黑色 RAL 70213M8141621,52338,5102453,5588091,51122 根据要求
06600-72308橙色 RAL 20043M8141621,52338,5102453,5588091,51122 根据要求
06600-73308红色 RAL 30203M8141621,52338,5102453,5588091,51122 根据要求
06600-71310黑色 RAL 70213M10141621,52338,5102453,5588091,51122 根据要求
06600-72310橙色 RAL 20043M10141621,52338,5102453,5588091,51122 根据要求
06600-73310红色 RAL 30203M10141621,52338,5102453,5588091,51122 根据要求
06600-71410黑色 RAL 70214M10171925,527,544,610266166951091324 根据要求
06600-72410橙色 RAL 20044M10171925,527,544,610266166951091324 根据要求
06600-73410红色 RAL 30204M10171925,527,544,610266166951091324 根据要求
06600-71412黑色 RAL 70214M12171925,527,544,610266166951091324 根据要求
06600-72412橙色 RAL 20044M12171925,527,544,610266166951091324 根据要求
06600-73412红色 RAL 30204M12171925,527,544,610266166951091324 根据要求
06600-71512黑色 RAL 70215M1223233032,550,61233727711012615,526 根据要求
06600-72512橙色 RAL 20045M1223233032,550,61233727711012615,526 根据要求
06600-73512红色 RAL 30205M1223233032,550,61233727711012615,526 根据要求
06600-71516黑色 RAL 70215M1623233032,550,61233727711012615,526 根据要求
06600-72516橙色 RAL 20045M1623233032,550,61233727711012615,526 根据要求
06600-73516红色 RAL 30205M1623233032,550,61233727711012615,526 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83