norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹和夹紧加强垫的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件
06461-10

带外螺纹和夹紧加强垫的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:集成了夹紧加强垫的锁紧手柄与标准锁紧手柄相比,夹持力最大提升了 75%。

此外,此产品还可用于手力有限的人员(例如用于康复区),以较少的力获得相当的夹持力。松开夹紧的锁紧手柄时,同样不费力气。

内置的推力滚针轴承可增加夹持力,夹紧时可在紧固的接触面上产生非常小的表面摩擦。经硬化处理的设备垫片专为高夹持力而设计,轴承额定载荷高,使用寿命长。

通过大的紧固支承面来保护夹紧的工件。因此不再需要垫片。

由于采用模块化结构,因此可提供许多特殊规格。
材料:

压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
钢制部件,不锈钢 1.4305。

规格:把手有塑料涂层。
钢制,亮色。
推力滚针轴承,带经硬化和磨光处理的限位垫片。
提示:标配供应:
橙色 RAL 2004,宝石红 RAL 3003,银色金属
使用说明:手柄杆在未受控制的状态下通过一个齿圈卡入螺纹嵌入件中。抬起把手可将其换入位置并通过弹簧弹力重新卡入齿圈。应用:机械、仪器和设备制造,康复区。装配:拧入深度必须至少为螺纹直径的 2 倍,安装时应轻微润滑螺纹。优点:在使用同样的紧固力矩的情况下,显著增加了夹持力。
高质量轴向滚针轴承,额定载荷高,使用寿命长。
稳固的支撑面保护了组件。
根据要求:其他颜色和螺纹长度。图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06461-10 带外螺纹和夹紧加强垫的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件 402 kB

图纸

带外螺纹和夹紧加强垫的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XD2

HH2H3H4AA1BLCAD配件价格订购
06461-10-2082X10橙色 RAL 2004塑料涂层2M82538,527,752,655,66577,51010 根据要求
06461-10-2082X20橙色 RAL 2004塑料涂层2M82538,527,752,655,66577,51020 根据要求
06461-10-2082X30橙色 RAL 2004塑料涂层2M82538,527,752,655,66577,51030 根据要求
06461-10-2082X40橙色 RAL 2004塑料涂层2M82538,527,752,655,66577,51040 根据要求
06461-10-3102X15橙色 RAL 2004塑料涂层3M10304733,964,468,6809511,215 根据要求
06461-10-3102X30橙色 RAL 2004塑料涂层3M10304733,964,468,6809511,230 根据要求
06461-10-3102X40橙色 RAL 2004塑料涂层3M10304733,964,468,6809511,240 根据要求
06461-10-3102X50橙色 RAL 2004塑料涂层3M10304733,964,468,6809511,250 根据要求
06461-10-4102X20橙色 RAL 2004塑料涂层4M103053,137,272,877,39511013,220 根据要求
06461-10-4102X30橙色 RAL 2004塑料涂层4M103053,137,272,877,39511013,230 根据要求
06461-10-4102X40橙色 RAL 2004塑料涂层4M103053,137,272,877,39511013,240 根据要求
06461-10-4102X50橙色 RAL 2004塑料涂层4M103053,137,272,877,39511013,250 根据要求
06461-10-5122X20橙色 RAL 2004塑料涂层5M123559,141,98387,5110127,515,420 根据要求
06461-10-5122X30橙色 RAL 2004塑料涂层5M123559,141,98387,5110127,515,430 根据要求
06461-10-5122X40橙色 RAL 2004塑料涂层5M123559,141,98387,5110127,515,440 根据要求
06461-10-5122X50橙色 RAL 2004塑料涂层5M123559,141,98387,5110127,515,450 根据要求
06461-10-20827X10红色 RAL 3003塑料涂层2M82538,527,752,655,66577,51010 根据要求
06461-10-20827X20红色 RAL 3003塑料涂层2M82538,527,752,655,66577,51020 根据要求
06461-10-20827X30红色 RAL 3003塑料涂层2M82538,527,752,655,66577,51030 根据要求
06461-10-20827X40红色 RAL 3003塑料涂层2M82538,527,752,655,66577,51040 根据要求
06461-10-31027X15红色 RAL 3003塑料涂层3M10304733,964,468,6809511,215 根据要求
06461-10-31027X30红色 RAL 3003塑料涂层3M10304733,964,468,6809511,230 根据要求
06461-10-31027X40红色 RAL 3003塑料涂层3M10304733,964,468,6809511,240 根据要求
06461-10-31027X50红色 RAL 3003塑料涂层3M10304733,964,468,6809511,250 根据要求
06461-10-41027X20红色 RAL 3003塑料涂层4M103053,137,272,877,39511013,220 根据要求
06461-10-41027X30红色 RAL 3003塑料涂层4M103053,137,272,877,39511013,230 根据要求
06461-10-41027X40红色 RAL 3003塑料涂层4M103053,137,272,877,39511013,240 根据要求
06461-10-41027X50红色 RAL 3003塑料涂层4M103053,137,272,877,39511013,250 根据要求
06461-10-51227X20红色 RAL 3003塑料涂层5M123559,141,98387,5110127,515,420 根据要求
06461-10-51227X30红色 RAL 3003塑料涂层5M123559,141,98387,5110127,515,430 根据要求
06461-10-51227X40红色 RAL 3003塑料涂层5M123559,141,98387,5110127,515,440 根据要求
06461-10-51227X50红色 RAL 3003塑料涂层5M123559,141,98387,5110127,515,450 根据要求
06461-10-2083X10银色金属塑料涂层2M82538,527,752,655,66577,51010 根据要求
06461-10-2083X20银色金属塑料涂层2M82538,527,752,655,66577,51020 根据要求
06461-10-2083X30银色金属塑料涂层2M82538,527,752,655,66577,51030 根据要求
06461-10-2083X40银色金属塑料涂层2M82538,527,752,655,66577,51040 根据要求
06461-10-3103X15银色金属塑料涂层3M10304733,964,468,6809511,215 根据要求
06461-10-3103X30银色金属塑料涂层3M10304733,964,468,6809511,230 根据要求
06461-10-3103X40银色金属塑料涂层3M10304733,964,468,6809511,240 根据要求
06461-10-3103X50银色金属塑料涂层3M10304733,964,468,6809511,250 根据要求
06461-10-4103X20银色金属塑料涂层4M103053,137,272,877,39511013,220 根据要求
06461-10-4103X30银色金属塑料涂层4M103053,137,272,877,39511013,230 根据要求
06461-10-4103X40银色金属塑料涂层4M103053,137,272,877,39511013,240 根据要求
06461-10-4103X50银色金属塑料涂层4M103053,137,272,877,39511013,250 根据要求
06461-10-5123X20银色金属塑料涂层5M123559,141,98387,5110127,515,420 根据要求
06461-10-5123X30银色金属塑料涂层5M123559,141,98387,5110127,515,430 根据要求
06461-10-5123X40银色金属塑料涂层5M123559,141,98387,5110127,515,440 根据要求
06461-10-5123X50银色金属塑料涂层5M123559,141,98387,5110127,515,450 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83