norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带外螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理
06458

带外螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
强度等级 5.8 的钢制部件。
规格:把手经塑料涂层。
钢制部件经黑色氧化。
提示:标配供应:
橙色 RAL 2004。

当 L ≥ 60 mm 时,螺纹长度为 60 mm。
根据要求:其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
图纸提示:
1) 平端 DIN EN ISO 4753
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06458 带外螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理 210 kB

图纸

带外螺纹的扁平压铸锌锁紧手柄,钢制螺纹嵌入件经氧化处理

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号主体
颜色
主体
表面
尺寸XD

D1D2HH1H2H3H4AA1B齿数

LCAD配件价格订购
06458-2062X15橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06458-2062X20橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06458-2062X25橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06458-2062X30橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06458-2062X35橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 根据要求
06458-2062X40橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06458-2062X45橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 根据要求
06458-2062X50橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06458-2062X55橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 根据要求
06458-2062X60橙色 RAL 2004塑料涂层2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06458-2082X15橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06458-2082X20橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06458-2082X25橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06458-2082X30橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06458-2082X35橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 根据要求
06458-2082X40橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06458-2082X45橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 根据要求
06458-2082X50橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06458-2082X55橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 根据要求
06458-2082X60橙色 RAL 2004塑料涂层2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06458-2102X15橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 根据要求
06458-2102X20橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 根据要求
06458-2102X25橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 根据要求
06458-2102X30橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 根据要求
06458-2102X35橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 根据要求
06458-2102X40橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 根据要求
06458-2102X45橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 根据要求
06458-2102X50橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 根据要求
06458-2102X55橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 根据要求
06458-2102X60橙色 RAL 2004塑料涂层2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 根据要求
06458-3082X15橙色 RAL 2004塑料涂层3M81621,222371023,83842809111,72215 根据要求
06458-3082X20橙色 RAL 2004塑料涂层3M81621,222371023,83842809111,72220 根据要求
06458-3082X25橙色 RAL 2004塑料涂层3M81621,222371023,83842809111,72225 根据要求
06458-3082X30橙色 RAL 2004塑料涂层3M81621,222371023,83842809111,72230 根据要求
06458-3082X35橙色 RAL 2004塑料涂层3M81621,222371023,83842809111,72235 根据要求
06458-3082X40橙色 RAL 2004塑料涂层3M81621,222371023,83842809111,72240 根据要求
06458-3082X45橙色 RAL 2004塑料涂层3M81621,222371023,83842809111,72245 根据要求
06458-3082X50橙色 RAL 2004塑料涂层3M81621,222371023,83842809111,72250 根据要求
06458-3082X55橙色 RAL 2004塑料涂层3M81621,222371023,83842809111,72255 根据要求
06458-3082X60橙色 RAL 2004塑料涂层3M81621,222371023,83842809111,72260 根据要求
06458-3102X15橙色 RAL 2004塑料涂层3M101621,222371023,83842809111,72215 根据要求
06458-3102X20橙色 RAL 2004塑料涂层3M101621,222371023,83842809111,72220 根据要求
06458-3102X25橙色 RAL 2004塑料涂层3M101621,222371023,83842809111,72225 根据要求
06458-3102X30橙色 RAL 2004塑料涂层3M101621,222371023,83842809111,72230 根据要求
06458-3102X35橙色 RAL 2004塑料涂层3M101621,222371023,83842809111,72235 根据要求
06458-3102X40橙色 RAL 2004塑料涂层3M101621,222371023,83842809111,72240 根据要求
06458-3102X45橙色 RAL 2004塑料涂层3M101621,222371023,83842809111,72245 根据要求
06458-3102X50橙色 RAL 2004塑料涂层3M101621,222371023,83842809111,72250 根据要求
06458-3102X55橙色 RAL 2004塑料涂层3M101621,222371023,83842809111,72255 根据要求
06458-3102X60橙色 RAL 2004塑料涂层3M101621,222371023,83842809111,72260 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83