06451
带内螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
夹紧手柄和锁紧手柄
带内螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
压铸锌材质的把手,符合 DIN EN 12844。
不锈钢金属件 1.4305。
不锈钢材质的保护罩 1.4305。
规格:
把手经塑料涂层。
不锈钢制部件,亮色。
提示:
标配供应:
橙色 RAL 2004。
根据要求:
其他内螺纹、颜色和特殊类型。
尺寸“H1”可按照需要提供其他长度,但需另行支付费用。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06451 带内螺纹和保护罩的压铸锌锁紧手柄,不锈钢螺纹嵌入件
206 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
主体
颜色
尺寸
X
T
D
D1
D2
H
H1
H2
H3
H4
A
A1
B
齿数
CAD
配件
价格
订购
06451-92062
橙色 RAL 2004
2
M6
12
13,5
18,5
19
32
6,5
17,5
42,5
45,5
65
74,5
9,5
20
根据要求
06451-92082
橙色 RAL 2004
2
M8
12
13,5
18,5
19
32
6,5
17,5
42,5
45,5
65
74,5
9,5
20
根据要求
06451-93082
橙色 RAL 2004
3
M8
14
16
21
22
41,5
10
24
54,5
58,5
80
91
11
22
根据要求
06451-93102
橙色 RAL 2004
3
M10
14
16
21
22
41,5
10
24
54,5
58,5
80
91
11
22
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06140
T型锁紧把手 固定式或活动式,DIN 6305 和 DIN 6307
06150
T型锁紧把手 固定式或活动式,DIN 6304 和 DIN 6306
06170
十字旋钮 带螺杆
06330
锥形手柄
DIN 99
06340
锁紧把手
06341
不锈钢锁紧手柄
06342
锁紧把手
06350
锁紧把手
06370
锁紧把手 内螺纹
06371
锁紧把手 不锈钢,内螺纹
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>